Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Sellable | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Función principal de bloqueo | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Ancho de terminal tab | Diámetro de pin de conexión | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización |
---|
| 2005499-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 30 | No | - | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Marrón | - | Señal | - | - | - |
| 1674932-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 26 | No | -30 – 105 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 2.2 mm, 4 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 1379658-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | No | -40 – 100 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Azul | - | Señal | 100 °C | - | 3 |
| 1746863-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 26 | No | -30 – 105 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Negro | - | Señal | 105 °C | 12 V | - |
| 2005499-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 30 | No | - | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Azul | - | Señal | - | - | - |
| 1612275-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 126 | Sí | -40 – 140 °C | 6 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 3 mm, 5 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Negro | - | Señal | 140 °C | 12 V | - |
| 2188394-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 30 | No | - | 3 | En el terminal | Cable a cable | 2.5 mm, 3.29 mm | - | - | Rojo | - | - | - | - | - |
| 1747137-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 126 | Sí | -40 – 140 °C | 6 | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 3 mm, 5 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Negro | - | Señal | 140 °C | - | - |
| 1746864-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 24 | No | -30 – 105 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Gris | - | Señal | 105 °C | 12 V | - |
| 1379681-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 24 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .63 mm | - | Gris | 7.5 A | Señal | 100 °C | 14 V | 2 |
| 1379659-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.2 mm | .63 mm | - | Rojo | 4 A | Señal | 100 °C | 12 V, 14 V | 6 |
| 1379659-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.2 mm | .63 mm | - | Morado | 4 A | Señal | 100 °C | 12 V, 14 V | 7 |
| 1379668-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 24 | No | -40 – 100 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 2.2 mm | .63 mm | - | Gris | - | Señal | 100 °C | 14 V | 2 |
| 1379675-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | - | .64 mm | Gris | - | Señal | 100 °C | - | 2 |
| 1318758-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 30 | No | -30 – 105 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Negro | - | Señal | - | 12 V | - |
| 1379674-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | No | -40 – 100 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Verde | - | Señal | 100 °C | - | 4 |
| 1376352-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | -30 – 105 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 1318386-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 16 | No | -30 – 105 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Natural | - | Señal | 105 °C | 12 V | - |
| 1379671-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 40 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Verde | - | Señal | 100 °C | - | 4 |
| 1318305-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | No | -30 – 100 °C | 3 | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.5 mm | .64 mm | - | Azul | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | - |
| 1379658-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | No | -40 – 100 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Verde | - | Señal | 100 °C | - | 4 |
| 1379659-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.2 mm | .63 mm | - | Verde | 4 A | Señal | 100 °C | 12 V, 14 V | 4 |
| 1746911-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | No | -30 – 100 °C | 1 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | - |
| 2109193-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 41 | No | - | 5 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.65 mm, 3.55 mm | .64 mm | - | Natural | - | Señal | - | - | - |
| 1379675-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | - | .64 mm | Azul | - | Señal | 100 °C | - | 3 |
| 1379675-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | - | .64 mm | Natural | - | Señal | 100 °C | - | Neutro |
| 1746865-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 30 | No | -30 – 105 °C | 3 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Natural | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 1318690-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | -30 – 80 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Natural | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C | 12 V | - |
| 1473143-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | No | -30 – 100 °C | 1 | En el terminal | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Natural | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | - |
| 1473413-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 24 | No | -30 – 105 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Natural | - | Señal | 105 °C | - | - |
| 1379665-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 16 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.2 mm | .63 mm | - | Gris | 4 A | Señal | 100 °C | 14 V | 2 |
| 1379678-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 16 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Gris | 7.5 A | Señal | 100 °C | 14 V | 2 |
| 1379662-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.2 mm | .63 mm | - | Gris | 4 A | Señal | 100 °C | 14 V | 2 |
| 1379662-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a placa | 2.2 mm | .63 mm | - | Natural | 4 A | Señal | 100 °C | 14 V | Neutro |
| 1379671-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 40 | No | -40 – 100 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Azul | - | Señal | 100 °C | - | 3 |
| 1318389-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 40 | No | -30 – 105 °C | 2 | En el terminal | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 1379674-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | No | -40 – 100 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Azul | - | Señal | 100 °C | - | 3 |
| 1-1379674-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | No | -40 – 100 °C | 1 | En el terminal | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Natural | - | Señal | 100 °C | - | 1 |
| 2109278-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 102 | No | -40 – 120 °C | 9 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.5 mm, 3.7 mm | .64 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | - |
| 2005496-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 14 | No | - | 2 | Integrado en la carcasa | - | 2.2 mm | .64 mm | - | Gris | - | Potencia y señal | - | - | - |
| 2237049-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 16 | No | -30 – 105 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 2237069-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 28 | No | -30 – 105 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 2.2 mm | .64 mm | - | Natural | - | Señal | 105 °C | 12 V | - |
| 1939605-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 20 | No | -40 – 105 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.8 mm, 3.8 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Negro | - | Señal | 105 °C | 12 V | - |
| 1674928-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 35 | No | -30 – 105 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm, 3.2 mm | .64 mm, 1 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 1717106-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | No | -30 – 105 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Gris | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 1747137-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 126 | Sí | -40 – 140 °C | 6 | Integrado en la carcasa | Cable a placa | 3 mm, 5 mm | .64 mm, 2.3 mm | - | Negro | - | Señal | 140 °C | - | - |
| 1747375-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | No | -30 – 105 °C | 2 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Natural | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 1827617-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 33 | No | -30 – 105 °C | 4 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm, 3.2 mm | .64 mm, 1 mm | - | Natural | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 2237126-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | No | -40 – 105 °C | 1 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Gris | - | Señal | 105 °C | 12 V | 2 |
| 2237147-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | No | -40 – 105 °C | 1 | Integrado en la carcasa | Cable a dispositivo, Cable a placa | 2.2 mm | .64 mm | - | Negro | - | Señal | 105 °C | 12 V | - |