Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
14
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Termoestable, Termoplástico
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Configuración de polos :
14
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
B
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14, 15