Un conector es un dispositivo de acoplamiento que une terminales eléctricas para crear un circuito eléctrico. Diseñamos y fabricamos una amplia gama de conectores eléctricos que transmiten datos, energía y señales con confiabilidad en los entornos más difíciles y bajo las más exigentes condiciones de uso.
Los conectores hacen posible el contacto entre alambres, cables, PCB y componentes electrónicos. El diseño de nuestros distintos tipos de conectores, entre ellos los conectores PCB y los de cables, reduce el tamaño de las aplicaciones y el consumo de energía, a la vez que aumenta el rendimiento.
Nuestro portafolio consta de conectores disponibles en un amplio número de posiciones de 0 a 4.189. Los conectores de audio y video cuentan con mejor retención en placa y protección EMI. Los conectores automotrices toleran las rigurosas condiciones de operación del transporte en y fuera de carretera. Entre los conectores para computadoras se encuentran conectores de borde de tarjeta y sockets que son compatibles con las actuales generaciones de memoria SDRAM y DDR, y las nuevas generaciones DDR2, DDR3 y DDR4, así como FBDIMM. Nuestras bases LED LUMAWISE cuentan con retención a presión, lo que elimina la soldadura, y utilizan conexiones de cable poke-in para el remache manual de cables sólidos, fundidos y trenzados.
En nuestro portafolio, encontrarás diferentes tipos de conectores eléctricos, incluidos los conectores para cableado eléctrico y los conectores para cables. Nuestros conectores están diseñados para optimizar la conectividad en sistemas de tecnología críticos. Nuestros ingenieros cuentan con amplia experiencia en colaborar con los clientes para satisfacer una gran variedad de requisitos de conectividad. Nuestro portafolio de conectores incluye conectores AMP y conectores DEUTSCH.
~121K
Tipos de conectores en nuestro catálogo en línea
156
Categorías de conectores de la cartera de TE
1,200
Atributos únicos de los conectores de TE
Los desarrollos industriales de Internet de las cosas requieren conectores más pequeños y confiables. Los requisitos de latencia van a requerir, por su parte, una mayor confiabilidad de la conexión en aplicaciones industriales con condiciones ambientales de altísima vibración. Incluso para aplicaciones industriales con protección IP20, el conector predeterminado de elección suele ser el RJ45, el que no diseño para este tipo de uso en sus inicios. En este informe técnico se comparan los sistemas de conectores de Ethernet sobre la confiabilidad de la conexión en aplicaciones industriales IP20 (protección para los dedos/objetos ≥ 12,5 mm, sin protección contra la entrada de agua). Se utilizaron secuencias de pruebas específicas para medir el rendimiento de 2 sistemas de conectores de Ethernet.
Soluciones para circuitos integrados: interconexiones AMPMODU
Los sistemas de interconexión se utilizan ampliamente en prácticamente todas las aplicaciones industriales que requieren placas de circuito impreso (PCB). Nuestra cartera de interconexiones AMPMODU proporciona una familia completa de interconexiones de señal modulares para aplicaciones de tablero a tablero, de cable a placa y de cable a cable. Por ello, podemos ofrecer contactos de 1,00 mm (0,039 in) a 3,96 mm (0,156 ) en la línea central. Nuestras interconexiones se diseñaron para brindar confiabilidad y reducción de costos a la hora de abordar una variedad de requisitos de empaque e interconexión. Nuestra amplia gama de componentes está diseñada para una variedad de aplicaciones de alto rendimiento. Nuestro diseño presenta un tamaño pequeño y compacto, lo que le ayuda a ahorrar espacio, sin comprometer la calidad del rendimiento. Nuestros productos de interconexión AMPMODU son aptos para las tecnologías y los sistemas que se utilizan en diversas industrias.
Sistemas de conectores M8/M12
El sistema de conectores para aplicaciones de automatización y control industrial de máquinas proporciona una solución para las crecientes necesidades de conexiones de sensores. Esta línea garantiza de forma segura y confiable la comunicación en entornos industriales. Este sistema de conectores se puede utilizar además en aplicaciones distintas de las industrias tradicionales, es decir, donde se requiera un sistema de conexión compacto y confiable con protección medioambiental. La solución de TE incluye una amplia gama de conectores de cabezales para PCB, mazos de cables y cajas de E/S; proporciona además a los usuarios una interfaz con compatibilidad para necesidades superiores de ancho de banda, cumpliendo con los requisitos que se establecen para velocidades de hasta 10 Gb/s. TE Connectivity también ofrece variantes de mazos de cables Cat 5e y Cat 6A apantallados y no apantallados. Una oferta predefinida en longitud de 1, 3, 5 y 10 metros cubre una amplia gama de necesidades de los clientes en el mercado. Para el recableado en el sitio, se proporciona una gama de conectores de servicio en campo, lo que permite establecer sistemas versátiles de manera rápida y fácil. A pedido, se ofrecen diseños adicionales, incluidos disposiciones de montaje alternativos para conectores de montaje en panel y mazos de cables de doble extremo.
Desde conectores USB y RJ45 hasta conectores DEUTSCH y AMP de TE, diseñamos y fabricamos soluciones de conectividad para facilitar un mundo más conectado.
- Conectores RJ45.En computadoras, enrutadores y otros equipos de comunicaciones, nuestros conectores RJ45 terminan los cables Ethernet para conectarse a una PCB de tres maneras: montaje en superficie, orificio pasante (ajuste a presión) y orificio pasante (soldadura).
- Conectores para aplicaciones de cable a placa. En los electrodomésticos, nuestros terminales para PCB sujetan un cable a una placa sin soldadura, lo que permite un reemplazo o reparación rápidos. Nuestros conectores LCEDI proporcionan señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) y una arquitecta DisplayPort (eDP) integrada.
- Conectores de alto voltaje.Cuando se usan en vehículos eléctricos, estos conectores transmiten potencia de alto voltaje desde la batería al tren motriz o motor eléctrico; por su parte, los conectores miniatura transmiten señales de manera confiable.
- Conectores tipo D. En fábricas y entornos industriales, estos conectores automatizan e integran la producción en sistemas sofisticados; además, evitan interrupciones en la comunicación del proceso de operación.
 
- Conectores de iluminación.En edificios inteligentes y en el hogar conectado, estos conectores integran sistemas de comunicaciones y seguridad, controles de climatización y transmisión de potencia.
- Conectores serie DEUTSCH DMC-M.En aeronaves comerciales, los conectores permiten flujos críticos para el acceso a Internet de alta velocidad, la tecnología de entretenimiento a bordo y los sistemas de navegación, aterrizaje y vuelo.
Conectores para placas de bus común STRADA WHISPER
ALTÍSIMAS VELOCIDADES: La familia de placas de bus común STRADA Whisper de TE se diseñó teniendo en cuenta la necesidad de su cliente final de contar con sistemas de alto rendimiento y gran ancho de banda. Su diseño revolucionario transmite datos a una altísima velocidad de hasta 56 Gb/s y ofrece una capacidad de escalabilidad sin precedentes de hasta 112 Gb/s. Todas estas le permiten ejecutar actualizaciones eficientes del sistema en el futuro, sin tener que incurrir en costosos rediseños de la placa de bus común o de plano medio. Nuestra familia de productos STRADA Whisper genera un ruido extremadamente bajo, una pérdida mínima de inserción y escasa o ninguna desviación durante el funcionamiento, todo lo cual proporciona a los arquitectos de sistemas flexibilidad y un alto margen de diseño. Se ofrecen versiones específicas para aplicaciones de 100 ohmios y 85 ohmios, a fin de que no tenga que comprometer el diseño de la impedancia total del sistema. Desde el punto de vista mecánico, la familia de conectores STRADA Whisper de TE refleja la mayoría de los conectores para placas de bus común de alta velocidad en el mercado para una fácil implementación. Se diferencian gracias a los pines de señal plegados que se encuentran rodeados por blindajes fuertes y de protección en forma de C. Esta característica distintiva convierte a la familia de productos en una de las ofertas más robustas del mercado. Además, la huella del conector mantiene un nivel bajo de diafonía, y el diseño general del conector utiliza la última tecnología de ojo de aguja (EON).