Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Perno de anclaje hembra
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
6-32 [M3.5 x .6]
-
Tipo de accesorios incluidos :
Tuercas y arandelas de presión
Dimensiones
-
Altura de producto :
5.72 mm [ .225 in ]
-
Longitud del producto :
21.26 mm [ .837 in ]
-
Ancho de producto :
5.72 mm [ .225 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa