Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Tapa de sellado
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Neopreno
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Acero cincado con cromato no hexavalente
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Termoplástico
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes :
Correa de plástico
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
11
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
100