Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
7
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
7
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
850
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
850
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC):
850
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
850
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
850
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A
-
Color del producto :
Naranja
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6, .8
-
Grosor de terminal tab (in):
.023, .031
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.062, .248
-
Tamaño de contacto :
6.3 mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata (Ag)
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
12 mm [ .472 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
82 mm [ 3.22 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
39.5 mm [ 1.55 in ]
-
Ancho del conector :
64.3 mm [ 2.53 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
108
-
Método de empaque :
Caja