Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Cabezales de alto voltaje (HV)

Con más de 50 años de experiencia en sistemas de conectividad automotriz y electricidad de alto voltaje, TE facilita las conexiones necesarias para hacer realidad la movilidad híbrida y eléctrica de manera segura, eficiente y confiable. La amplia línea de conectores de alto voltaje (HV) de TE admite todas las interfaces necesarias en vehículos híbridos y eléctricos.

Circuitos Sellado Orientación Ancho de la lengüeta Híbrido Método de terminación
2-5 90° | 180° 8, 11 y mucho más Cable | Barra colectora
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Cabezal mixto e híbrido  No, Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones de señal  2, 7

  • Número de secciones  1

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 600, 850

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 850

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 600, 850

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 850

  • Voltaje nominal (máx.) (VAC) 850

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A

  • Color del producto  Naranja, Negro

Características del contacto

  • Grosor de terminal tab (mm) .6, .8, 2.8

  • Grosor de terminal tab (in) .023, .031, 0.11

  • Ancho de terminal tab (mm) 1.2, 2.8, 6.3, 6.5

  • Ancho de terminal tab (in) .062, .11, .248, .255

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 40

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Con, Sin

  • Orificios de montaje  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 38.2, 50, 82

  • Longitud del conector (in) 1.5, 1.96, 3.22

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 34.6, 39.5

  • Altura del perfil desde la PCB (in) 1.36, 1.55

  • Ancho del conector (mm) 50, 53.9, 64.3

  • Ancho del conector (in) 1.96, 2.12, 2.53

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 212, 257

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 140, -40 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 284, -40 – 257

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP2B, IP6K7, IP6K9K

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 108

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HVH5375

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos