Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
26.46 m [ 86.81 ft ]
-
Acabado de etiqueta :
Brillante
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
760
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1250
-
Método de empaque :
Rollo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Identificación del gabinete eléctrico
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo de espuma de poliolefina comprimible
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Dimensiones
-
Ancho de producto :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Altura de producto :
18 mm [ .709 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
Poliéster