Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Identificación del gabinete eléctrico
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco, Plata metalizada
-
Material primario del producto
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
27, 35, 36, 45, 50, 60, 90, 100
-
Ancho de producto (in)
1.06, 1.37, 1.417, 1.77, 1.96, 2.36, 3.54, 3.93
-
Altura de producto (mm)
8, 15, 18, 25, 27, 28.5, 30, 45, 50
-
Altura de producto (in)
.315, .59, .709, .984, 1.063, 1.122, 1.181, 1.77, 1.969
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
23.77, 24.13, 25, 26.46, 26.67, 27.84, 28.22, 28.57, 30.16
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
77.98, 79.16, 82.02, 86.81, 87.5, 91.33, 92.58, 93.73, 98.95
-
Acabado de etiqueta
Brillante, Mate
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
760
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
500, 750, 1000, 1250, 1500, 2500
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo de espuma de poliolefina comprimible
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-L1126-P689