Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250, 600
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.4 µm [ 15.74 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Preestaño
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
-
Diámetro de pin de conexión :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Orientación de contacto :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .84
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 18
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
5000