Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable discreto :
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
19
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Diámetro del pin de conexión :
2.13 mm [ .084 in ]
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Orientación del contacto :
Recto
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.52 – 3.3 mm [ .06 – .13 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
5000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete