Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
19
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Diámetro de pin de conexión :
2.11 mm [ .083 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 – .91 µm [ 30 – 36 µin ]
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.127 – .203 µm [ 5 – 8 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Enchapado en oro
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .13
-
Calibre del cable (CMA):
100 – 254
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.94 – 1.44 mm [ .032 – .057 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
8000
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete