Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de kit de conector :
Juego de conectores
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor, Cable redondo revestido
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de la protección :
Acero al carbono
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Material de inserto :
Compuesto moldeado de ABS
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro, Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5, 1
-
Opciones de contacto :
Suministrado – sin instalar
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Óxido de polifenileno, Óxido de polifenileno
-
Distancia entre pines :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.045
-
Calibre del cable trenzado (mm²):
.09, .1, .14
-
Calibre del cable trenzado (AWG):
26, 27, 28
-
Calibre del cable (AWG):
26, 27
-
Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable :
1.14 mm [ .045 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
500