Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Agua, Fluidos hidráulicos, Aceite lubricante, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
9.5 mm [ .37 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Grosor de pared :
Delgado
-
Longitud del producto :
31.8 mm [ 1.251 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
2.08 mm [ .082 in ]
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Tipo de revestimiento :
Encapsulante
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
3:1
Estándares de la industria
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Vibración, Fluidos, Protección contra la tensión, Abrasión
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme