Capuchones para cable termorretráctiles, aislantes y resistentes a la intemperie
Los capuchones para cable termorretráctiles Raychem de TE Connectivity brindan una protección óptima contra el agua y el medio ambiente para aplicaciones submarinas, subterráneas y al aire libre. Son altamente resistentes a la humedad, los hongos y la intemperie. Nuestros capuchones para cable también están disponibles con un adhesivo preinstalado y su amplio rango de aplicación permite que con unos pocos tamaños se ajusten a una variedad de diámetros de cable.
Características del producto
- Facilidad de instalación
- Protección mecánica
- Resistencia a la abrasión
- Protección contra el medio ambiente
- Impermeable (solo partes recubiertas con sellador)
- Capuchones SSC: aislamiento eléctrico a 1000 voltios
- Resistentes a la temperatura y a los solventes
- Disponibles en material retardante a la flama
SSC
Capuchones termorretráctiles
Los capuchones termorretráctiles SSC están hechos de una poliolefina modificada y estabilizada térmicamente, lo que las hace altamente resistentes a la humedad, los hongos y la intemperie, y también tienen excelentes propiedades eléctricas. Los capuchones recubiertos con sellador están disponibles para aplicaciones submarinas o subterráneas, con un diferencial de presión de hasta 20 psi entre el interior del cable y el entorno exterior. Además, se pueden utilizar sobre materiales de revestimiento de plomo, acero, aluminio, cobre, polietileno, poliolefina, EPR y PVC.
Temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C
Descripción de la pieza | |
---|---|
SSC-XTV | Capuchón sellado con adhesivo, con valor de presión |
SSC-X | Capuchón de sellado con adhesivo |
SSC-XU | Capuchón sin recubrimiento |
Consulta la página adjunta para obtener detalles sobre la descripción de la parte
Capuchones
101A011 a 094
Los capuchones brindan una protección óptima contra el agua y el medio ambiente para aplicaciones submarinas, subterráneas o al aire libre y son altamente resistentes a la humedad, el moho y el desgaste. Estos capuchones se utilizan para proteger cables y tuberías o para tapar salidas no utilizadas en transiciones. Además, protegen contra el medio ambientel cuando se usan con adhesivos.
Material | Descripción del material | Adhesivo preinstalado | Especificación del adhesivo |
---|---|---|---|
-3 | Poliolefina semirrígida | /42 o /86 | S1017 o S1048 |
-4 | Poliolefina flexible | /42 o /86 | S1017 o S1048 |
-12 | Fluroelastómero | N/A | S1255-04 |
-25 | Elastómetro hidrófugo | /42 o /86 | S1017 o S1048 o S1125 |
-100 | Poliolefina, zerohal | /180 | S1030 |
Capuchón temorretráctil (ES-Cap)
El capuchón termorretráctil está diseñado para proporcionar una solución mecánicamente resistente dentro del entorno de operación. Con la capa adhesiva se logra un sellado hermético, que impide la entrada de humedad que podría causar corrosión. Además, el adhesivo permite ofrecer un alto rendimiento en entornos con amplios rangos de temperatura, lo que lo hace aplicable a múltiples mercados.

Capuchón termorrétratil cero halógenos (ESZH-Cap)
El ESZH-Cap es un agregado al portafolio de tubos termorretráctiles de doble pared, diseñados para proteger contra el medio ambiente a los empalmes eléctricos que se utilizan en la industria automotriz. Con la capa adhesiva se logra un sellado hermético que impide la entrada de humedad que podría causar corrosión. Es importante utilizar este producto en la aplicación apta. Además, el adhesivo permite ofrecer un alto rendimiento en entornos con amplios rangos de temperatura, lo que lo hace aplicable a múltiples mercados.
Aplicaciones típicas
- Almacenamiento de cables
- Protección de los alambres de repuesto/no usados