Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conexión de codo final :
Aplicado en frío
-
Tipo de buje :
630A
-
Con pantalla :
Sin pantalla
-
Familia de productos :
RICS
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de conexión de codo final (kV):
≤ 12, ≤ 24
Características del cuerpo
-
Material del conductor de conexión de codo final :
Aluminio, Cobre
Dimensiones
-
Diámetro del material aislante de conexión de codo final (mm):
21.5 – 28
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
25 – 70, 70 – 150
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Libre de emisiones :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Adaptador en T
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD629.1-S2
-
Clasificación de UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conexión de codo final :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Croata