![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-separable-connectors-470-445.jpg)
Conectores separables de media tensión para interruptores y transformadores
Durante más de 60 años, TE Connectivity ha ofrecido una línea completa de conectores separables de media tensión de Raychem, que optimizan el rendimiento y solucionan tus retos de conectividad para interruptores y transformadores en redes eléctricas IEC, IEEE y GB/T, y se utilizan en subestaciones, distribuciones subterráneas, energías renovables, sistemas ferroviarios, minería, petróleo y gas, construcción naval y alta mar. Nuestros conectores separables se adaptan prácticamente a cualquier tamaño de cable o producto instalado y son de rendimiento confiable en los entornos más difíciles.
Ventajas del producto
Conectores separables
Tu socio técnico en soluciones integrales que cubre tus necesidades de conectores separables:
- Línea completa de conectores de cono interno y de externo para redes eléctricas IEC, IEEE y GB/T.
- El diseño óptimo y la selección de materiales resultan en una instalación fácil, segura y rápida.
- Con gran cantidad de conexiones posibles lo que reduce el número de productos.
- Tecnología de sensores y accesorios para pruebas de campo.
- Soporte técnico en tu idioma, asistencia en el diseño, capacitación de campo y supervisión de la instalación del equipo.
SERIE DE SEMINARIOS WEB
Mantener los sistemas eléctricos en funcionamiento durante este período excepcional se ha vuelto aún más crítico.
Conoce nuestra línea completa de conectores separables para interruptores y transformadores en aplicaciones de media tensión que cumplen con las normas IEC, IEEE y GB/T para tus necesidades globales.
![](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/SwitchgearConnect/energy-seperableconnect-metal.png)
La primera carretera eléctrica y uno de los parques eólicos marítimos más grandes del mundo utilizan nuestros conectores separables.
6M
La cantidad de nuestros conectores separables que se usan actualmente en todo el mundo.
Conectores separables IEC
Nuestros conectores separables para los mercados de IEC cumplen con las normas de casquillos para equipos EN 50180 y EN 50181.
CONECTORES SEPARABLES CON PROTECCIÓN
Los conectores separables con protección de Raychem de TE Connectivity Connectivity son compactos, pueden instalarse en los espacios más reducidos, están blindados por completo, son sumergibles y están disponibles con puntos de prueba opcionales.
FUNDAS Y ADAPTADORES AISLANTES SIN BLINDAJE
Las fundas y los adaptadores aislantes sin blindaje de Raychem de TE Connectivity para terminaciones termocontráctiles y aplicados en frío son ideales cuando las distancias mínimas de seguridad son insuficientes para el funcionamiento o para la protección contra los contorneamientos.
Conectores separables IEEE
Los codos de operación con y sin carga de Raychem de TE para los mercados estandarizados IEEE están hechos de caucho EPDM para un conjunto de baja tensión y una alta resistencia dieléctrica. Ambas líneas de productos cumplen con la norma IEEE 386 y están disponibles con accesorios como puntos de prueba, sellado para cables y kits de puesta a tierra.
Conectores separables GB/T
Los conectores separables con protección ELBC de Raychem de TE Connectivity para el mercado estandarizado GB/T están hechos de caucho EPDM altamente modificado que proporciona una protección completa y los hace sumergibles, y cuentan con un enchufe trasero de fácil acceso con punto de prueba capacitivo. Los terminaciones enchufables RPIT y los conectores separables con protección RSTI también cuentan con la certificación GB/T. Nuestros conectores separables cumplen con las normas EN 50180 y EN 50181.