Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de interfaz
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
-
Color del producto :
Azul
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.52 – 3.3 mm [ .06 – .13 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6.35 mm [ .250 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
400
-
Método de empaque :
Bolsa/caja