Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conectores mecánicos :
Perno de corte
-
Material del conector mecánico :
Aleación de aluminio
-
Tipo de componente de la red subterránea :
Manguito aislante de unión
Características de la configuración
-
Cantidad de pernos en el contacto :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje del conector mecánico (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Material del conductor del conector mecánico :
Aluminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Flexible, Macizo
-
Bloqueado :
Sí
Dimensiones
-
Intervalo de conductores (mm²):
120 – 300
-
Sección transversal del conductor (mm²):
120 – 300
-
Tamaño del cabezal del perno (a través de las arandelas planas) (mm):
22
-
Intervalo de diámetro interior (mm):
24
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Juntas, Manguitos
Estándares de la industria
-
Normas :
IEC 61238-1 Clase A
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del conector mecánico :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA