Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros conectores mecánicos BSM son estañados, tienen cabezas de pernos fusibles e insertos para conductores pequeños. Fabricados en aleación especial de aluminio, estos pernos de contacto son de doble cabeza hexagonal, están tratados con un agente altamente lubricante y no se mueven una vez cortados los cabezales. El cuerpo de la agarradera está fabricado con una aleación de aluminio chapada en estaño de alta resistencia. La superficie interna de los orificios conductores está ranurada. Los conectores están biselados en los bordes y disponibles con o sin la barrera de aceite (como tipos bloqueados y desbloqueados) dependiendo de los requisitos de la aplicación. El accesorio atornillado que se presenta en este documento se desarrolló específicamente para su uso en accesorios para cables de voltaje promedio de hasta 42 kV. También se pueden utilizar en el rango de 1 kV. Antes de utilizar conectores mecánicos en accesorios para cables, confirma que son adecuados para la aplicación dada y, si es necesario, consulta con nuestros expertos. 

barra

Características principales

  • Cubre un amplio rango de aplicación de 25 mm² a 400 mm²
  • Diseño compacto y fácil de instalar con llave de enchufe estándar
  • Se puede utilizar con casi todos los tipos de conductores y materiales
  • Los pernos fusibles controlados por torque garantizan un excelente contacto eléctrico
  • Prediseño para un ajuste perfecto en accesorios para cables de voltaje promedio de hasta 42 kV
barra
barra
  1. Cómo instalar correctamente un conector de tornillos fusible en un cable de energía

Al instalar el conector de un empalme de MT, asegúrate de que el conductor esté completamente insertado en el conector: no debe haber espacio entre el aislamiento del cable y el conector. De no ser así, retira el conductor del conector y córtalo al tamaño correcto.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Para qué se utilizan los conectores mecánicos de perno fusible de TE Connectivity?

Respuesta: Nuestros conectores mecánicos de perno fusible se pueden utilizar en aplicaciones de voltaje bajo y medio para conectar o reparar conductores de aluminio o cobre.

 

Pregunta: ¿Con qué se fabrican los conectores mecánicos de perno fusible de TE Connectivity?

Respuesta: Nuestros conectores mecánicos de perno fusible están fabricados con un cuerpo de aleación de aluminio chapado en estaño y pernos de cabezal de corte de aleación de aluminio.

 

Pregunta: ¿Cómo instalo los conectores mecánicos de perno fusible?

Respuesta: Nuestros conectores mecánicos de perno fusible integran pernos de cabezal de corte, lo que garantiza que se aplique el torque correcto a cada perno y, en consecuencia, se genere la fuerza de contacto óptima para minimizar la resistencia de la conexión. Solo necesitas una llave estándar para apretar los pernos de cabezal de corte.

 

Pregunta: ¿Qué tamaño de conductor pueden cubrir los conectores mecánicos de perno fusible?

Respuesta: Nuestros conectores mecánicos de perno fusible cubren tamaños de conductor de 10 a 1000 mm².

 

Pregunta: ¿Cuánto voltaje pueden manejar los conectores mecánicos de perno fusible?

Respuesta: Nuestros conectores mecánicos de perno fusible descritos en esta página se desarrollaron específicamente para su uso en accesorios para cables de voltaje medio de hasta 42 kV. También se pueden utilizar en el rango de 1 kV.

 

Pregunta: ¿Cuál es la capacidad máxima de carga de corriente de los conectores mecánicos de perno fusible?

Respuesta: Nuestros conectores mecánicosde perno fusible están limitados por la capacidad máxima de carga de corriente del conductor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  perno de corte

Características de la configuración

  • Inspección visual 

  • Número de pernos  2, 3, 4, 5, 6, 8

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 84, ≤ 42

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Tipo de conductor  De varios hilos, Flexible, Macizo, Sector

  • Material primario del producto  Aleación de aluminio, Aluminio

  • Bloqueado  No, Sí

Dimensiones

  • Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm) 10, 13, 17, 19, 22

  • Rango de diámetro interno (mm) 8.5, 12.8, 15.8, 20, 22, 24, 25.5, 30, 33, 36, 40

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 2/0, 1/0 – 250, 1/0 – 300, 1/0 – 4/0, 1000 – 1000, 2/0 – 500, 2 - 1/0, 2 – 300, 250 - 500, 4/0 – 300, 4/0 – 400, 4/0 – 500, 4/0 – 600, 4 – 2/0, 4 – 4/0, 500 – 600, 8 – 2

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 500, 1000, 25 – 70, 500 – 630, 120 – 240, 50 – 120, 185 – 400, 120 – 300, 95 – 240, 35 – 50, 16 – 95, 25 – 95, 120 – 185, 50 – 95, 50 – 240, 70 – 150, 50 – 70, 70 – 240, 95 – 300, 50 – 150, 10 – 35, 95 – 185, 95 - 150, 10 – 50, 630 – 800, 240 – 300, 35 – 150, 150 – 300

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Para uso al aire libre, Uso en interiores

  • Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible  Conector, Conector mecánico de tornillo fusible, Conector terminal de tornillo fusible, Mangas de conexión

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 61238-1 clase A

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Otro

  • Tipo de calibre de conductor  Métrico

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BSM

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos