Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Clase de potencia nominal de bobina (W) 1 – 1.5

  • Clase de temperatura ambiental (°C) 50 – 70

  • Clase de corriente de contacto (A) 0 – 2

  • Clase de altura (mecánica) (mm) 25 – 30

  • Clase de longitud (mecánica) (mm) 20 – 25

  • Clase de anchura (mecánica) (mm) 16 – 20

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y cartón

Características del contacto

  • Material del contacto  Plata (Ag)

  • Material de recubrimiento de contacto  Enchapado en oro

Condiciones de uso

  • Categoría medioambiental de protección  RTI

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 70

  • Temperatura ambiente (máx.)  70 °C [ 158 °F ]

Características eléctricas

  • Corriente límite de corta duración de contacto (A) 2

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 125

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 2

  • Voltaje de entrada (VDC) 150

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 2

  • Corriente continua límite de contacto (A) 2

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC) 150

  • Voltaje de entrada (VAC) 125

  • Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms) 500

  • Resistencia de bobina (Ω) 130

  • Resistencia inicial de aislamiento (MΩ) 1000000

  • Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms) 500

  • Corriente nominal de contacto (A) 2

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 12

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 125

  • Voltaje nominal de contacto (VDC) 150

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 1

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 500

Características de la configuración

  • Características especiales de contacto  Contactos bifurcados/gemelos

  • Número de polos de contacto  2

  • Disposición de contactos  2 tipo C, DPDT-CO

Dimensiones

  • Longitud del producto  24 mm [ .944 in ]

  • Ancho de producto  19 mm [ .748 in ]

  • Altura de producto  30 mm [ 1.18 in ]

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Pernos de montaje

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en enchufe

Características del cuerpo

  • Peso del producto  20 g [ 0.704 oz ]

  • Tipo de alojamiento  Protegido contra el polvo

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de señal de uso general

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestable

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AX41-C8422E

Documentos Relacionados

Especificaciones del producto