Nuestros tipos de dispositivos de conmutación incluyen contactores, relevadores y disyuntores de rendimiento rentable y confiable que mejoran la productividad. Estos productos están diseñados para tolerar choques, vibración, temperaturas y altitudes extremos.
Funciones de los relevadores
- Separación galvánica del circuito primario o de accionamiento y de los de carga
- Una entrada/múltiples salidas
- Separación de diferentes circuitos de carga para relevadores multipolares
- Separación de circuitos de CA y de CC
- Interfaz entre circuitos electrónicos y de potencia
- Múltiples operaciones de conmutación: temporización, estado de la señal, etc.
Nuestros dispositivos de conmutación están diseñados y fabricados para utilizarse en cualquier ambiente: en líneas de producción, robótica, elevadores, paneles de control, cajeros automáticos, sistemas de control de movimiento, iluminación, sistemas de construcción, energía solar, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), tecnología aeroespacial, automóviles, camiones, autobuses y una variedad de aplicaciones que son críticas para la seguridad.
Nuestra gama incluye soluciones de nuestras marcas: AGASTAT, ALCOSWITCH, AMP,
Axicom, CII, DRI Relays (DRI), HARTMAN, KILOVAC, KISSLING, OEG, Potter & Brumfield y SCHRACK.
Cómo funcionan los relevadores
Los relevadores tienen los mismos subsistemas y principios de funcionamiento, sin importar si se trata de relevadores electromecánicos o relevadores electrónicos, o diseñados para conmutar señales o cargas de alta potencia. Los relevadores convierten una señal eléctrica de entrada en el lado primario en una señal física intermedia y no eléctrica. Estos dispositivos también reconvierten la señal física no eléctrica para operar un elemento de conmutación (lado secundario), como los contactos que conmutan y conducen la corriente eléctrica (es decir, la salida y la corriente de carga). Los relevadores utilizan la señal no eléctrica entre el lado primario y secundario para proporcionar la separación galvánica que se necesita entre los circuitos de entrada y salida. Los relevadores permiten una sola salida que puede activar múltiples circuitos y funciones, lo que ayuda a aumentar el ahorro de costos, ya que los interruptores de alta capacidad de corriente cuestan más que los de menor corriente. Los relevadores también pueden realizar funciones lógicas con determinadas entradas, como encender y apagar una salida a partir de una entrada momentánea. Cuando un interruptor no puede funcionar con una corriente alta o cuando es operado por un circuito electrónico, el relevador puede trabajar con circuitos de interruptor. El arco combinado con el rebote de contacto es uno de los parámetros que limita la corriente de entrada. Se debe tener cuidado durante las fases de diseño y de prueba de una aplicación para que la corriente de entrada pico no exceda las especificaciones del relevador. Para manejar corrientes de entrada que pueden ser extremadamente altas, se necesita un relevador con capacidad de entrada alta.
e
e
e
e
e