| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de sensor de presión | Tipo de presión | Presión | Presión | Rango de presión de prueba | Presión | Tipo de señal de salida | Precisión de presión | Rango de voltaje de alimentación | Opciones de sensor | Conformidad con la directiva RoHS de la UE |
|---|
| 2003123-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 20415 mmH2O | 1500 mmHG | 4 bar | 2 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003313-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 510 mmH2O | 37.5 mmHG | 550 mbar | .05 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003862-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 510 mmH2O | 37.5 mmHG | 550 mbar | .05 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003178-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 510 mmH2O | 37.5 mmHG | 550 mbar | .05 bar | - | - | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003321-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 11228 mmH2O | 825.06 mmHG | 2 bar | 1.1 bar | 0 – 5 V | ±1.0 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003645-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 51036 mmH2O | 3750.3 mmHG | 7 bar | 5 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003150-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 5102 mmH2O | 375.03 – 375.05 mmHG | 1 bar | .5 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003174-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 1020 mmH2O | 75 mmHG | 1 bar | .1 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003270-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 101 mmH2O | 7.5 mmHG | 150 | .01 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003097-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 1020 mmH2O | 75 mmHG | 1 bar | .1 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003159-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 5102 mmH2O | 375.03 – 375.05 mmHG | 1 bar | .5 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003266-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 51036 mmH2O | 3750.3 mmHG | 7 bar | 5 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003685-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 11228 mmH2O | 825.06 mmHG | 2 bar | 1.1 bar | .5 – 2.5 V | ±1.0 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003717-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 1020 mmH2O | 75 mmHG | 1 bar | .1 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003319-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 1020 mmH2O | 75 mmHG | 1 bar | .1 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003340-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 51036 mmH2O | 3750.3 mmHG | 7 bar | 5 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003415-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 51036 mmH2O | 3750.3 mmHG | 7 bar | 5 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003485-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 51036 mmH2O | 3750.3 mmHG | 7 bar | 5 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003226-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 20415 mmH2O | 1500 mmHG | 4 bar | 2 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003318-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 2041 mmH2O | 150 mmHG | 1 bar | .2 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003095-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 510 mmH2O | 37.5 mmHG | 550 mbar | .05 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003214-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 101 mmH2O | 7.5 mmHG | 150 | .01 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003238-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 51036 mmH2O | 3750.3 mmHG | 7 bar | 5 bar | - | - | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003612-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 10206 mmH2O | 750.06 mmHG | 2 bar | 1 bar | - | - | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003919-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 10206 mmH2O | 750.06 mmHG | 2 bar | 1 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003156-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 203 mmH2O | 15 mmHG | 150 | .02 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003434-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 10206 mmH2O | 750.06 mmHG | 2 bar | 1 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003520-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 5102 mmH2O | 375.03 – 375.05 mmHG | 1 bar | .5 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003606-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 510 mmH2O | 37.5 mmHG | 550 mbar | .05 bar | - | - | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003114-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 51036 mmH2O | 3750.3 mmHG | 7 bar | 5 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003295-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 203 mmH2O | 15 mmHG | 150 | .02 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003438-F | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 101 mmH2O | .29 mmHG | .150 bar | .01 bar | .5 – 4.5 V, I²C de 12 bits | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Rangos personalizados, Tubo | - |
| 2003860-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 510 mmH2O | 37.5 mmHG | 550 mbar | .05 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003098-F | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Diferencial | 1020 mmH2O | 2.95 mmHG | 1 bar | .1 bar | .5 – 4.5 V, I²C de 12 bits | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Rangos personalizados, Tubo | - |
| 2003165-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 11228 mmH2O | 825.06 mmHG | 2 bar | 1.1 bar | .5 – 2.5 V | ±1.0 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003294-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 51036 mmH2O | 3750.3 mmHG | 7 bar | 5 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003602-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 2041 mmH2O | 150 mmHG | 1 bar | .2 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003487-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 2041 mmH2O | 150 mmHG | 1 bar | .2 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003380-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 11228 mmH2O | 825.06 mmHG | 2 bar | 1.1 bar | .5 – 2.5 V | ±1.0 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003981-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 5102 mmH2O | 375.03 – 375.05 mmHG | 1 bar | .5 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2004003-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 10206 mmH2O | 750.06 mmHG | 2 bar | 1 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2004002-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 20415 mmH2O | 1500 mmHG | 4 bar | 2 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003342-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 20415 mmH2O | 1500 mmHG | 4 bar | 2 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003847-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 1020 mmH2O | 75 mmHG | 1 bar | .1 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2004042-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Medidor | 510 mmH2O | 37.5 mmHG | 550 mbar | .05 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003042-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Absoluto | 10206 mmH2O | 750.06 mmHG | 2 bar | 1 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003053-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 10206 mmH2O | 750.06 mmHG | 2 bar | 1 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |
| 2003101-F | 3D PDF | Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro | Medidor | 5103 mmH2O | 14.7 mmHG | 1 bar | .5 bar | .5 – 4.5 V, I²C de 12 bits | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Rangos personalizados, Tubo | - |
| 2003158-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 1020 mmH2O | 75 mmHG | 1 bar | .1 bar | .5 – 2.5 V | ±0.5 % FSS | 2.7 – 3.3 V | Sin opciones | - |
| 2003347-F | 3D PDF | Módulos de sensores de presión analógicos, Sensor de presión digital | Diferencial | 1020 mmH2O | 75 mmHG | 1 bar | .1 bar | 0 – 5 V | ±0.5 % FSS | 4.5 – 5.5 V | Sin opciones | - |