Ve cómo los ingenieros de TE, Avnet y Microchip dan a conocer un sistema de demostración de flujo de aire HVAC de vanguardia para demostrar su innovadora colaboración. El monitoreo remoto en tiempo real y el control basado en la nube son posibles gracias a las conexiones fluidas de esta tecnología innovadora. Sé testigo de cómo el poder de transformar los datos en información procesable ha cambiado el panorama del Internet de las cosas. No te pierda este emocionante video de demostración que presenta el futuro de la tecnología conectada.

Sensores de presión montables a placa
Un sensor de presión montable a placa generalmente se monta en una de circuito impreso (PCB) y mide la presión de gases o líquidos. En TE Connectivity, ofrecemos sensores PCB de presión montable, útiles en una amplia gama de aplicaciones, desde sensores médicos desechables para equipos médicos hasta sensores de presión de uso industrial para monitoreo de las condiciones y equipos HVAC. Nuestros sensores se pueden optimizar según tus requisitos de diseño.
Características del producto:
Capacidades de la gama de sensores de presión montables a placa de TE
- Pequeños y livianos
- Salidas mV, analógicas o digitales amplificadas
- Compatibles con formatos digitales I²C y SPI
- Voltajes de alimentación de 1.5 a 5.0 V CC
- No compensado o compensado
- Elemento sensor con base en SMEM
- Montaje en orificio pasante o en superficie
- Ideal para gases secos y no corrosivos
- Versiones con revestimiento de gel para entornos hostiles
- Varias configuraciones disponibles con salidas de temperatura
Esta guía de selección te será de utilidad para elegir la mejor solución para tu aplicación de nuestra amplia selección de sensores PCB de presión montables digitales y analógicos, disponibles en configuraciones de orificio pasante y montaje en superficie.
Aplicaciones
- Sistemas de control neumático
- Monitoreo ambiental
- Altímetros
- Barómetros
- Equipo de acondicionamiento físico
- Interruptor de vacío
- Detección de fugas
Disfruta de un interesante debate sobre el campo vanguardista del monitoreo de flujo de aire del sistema HVAC, con la participación de ingenieros de TE, Avnet, Microsoft Azure y Microchip. Obtén conocimientos útiles y participa en la discusión que examina los avances más recientes en esta área transcendental. No dejes pasar la oportunidad de ver este interesante debate, que sin duda presentará enfoques innovadores en torno al monitoreo y la optimización del flujo de aire.