Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Proteja sus activos de daños y aumente la seguridad de su personal. Nuestras abrazaderas para cables son robustas y duraderas para proporcionar un fuerte rendimiento mecánico para una protección altamente confiable.

Para servir a una amplia gama de aplicaciones, nuestras abrazaderas para cables, también conocidas como abrazaderas para cables, están disponibles como configuraciones simples, dobles y de trébol y están diseñadas para soportar entornos hostiles.  

 

Hechos de material V0 resistente a los impactos, estabilizado por UV, libre de halógenos, retardante a la flama polimérico y certificado por UL, funcionan bajo temperaturas extremas de -40 °C a +120 °C (-40 °F a +248 °F).

 

Probados de acuerdo con la 61914:2021 IEC, nuestras abrazaderas para cables proporcionan una alta resistencia a las fuerzas electromecánicas durante condiciones de cortocircuito, sin causar daños a los cables. También aseguran un excelente rendimiento mecánico debido a su innovador diseño de costillas y material reforzado con fibras de vidrio.

 

Se consigue una instalación fácil y rápida gracias a su diseño simplificado sin necesidad de accesorios de refuerzo. La superficie plana de la presilla para cable permite diferentes configuraciones apiladas sin hardware especial o adaptadores de altura. Nuestras abrazaderas para cable son de rango para adaptarse a cables con un diámetro exterior de hasta 135 mm (5,31 pulgadas) y son adecuados para hardware de tamaño métrico e imperial.

 

Los insertos moldeados EPDM entrelazados se adaptan a la expansión, contracción y vibración del cable, además de ofrecer un mayor nivel de protección de activos y reducir la carga mecánica en aplicaciones verticales. El hardware de acero inoxidable ofrece una mayor resistencia a la corrosión y rendimiento mecánico.

Configuraciones apilables

Gracias a nuestro diseño de superficie plana

    

ABRAZADERAS PARA UN CABLE
ABRAZADERAS PARA UN CABLE APILADAS
ABRAZADERAS PARA CABLES DOBLES
ABRAZADERAS PARA CABLES DUALES APILADAS
ABRAZADERAS PARA CABLE CON FORMA DE TRÉBOL
ABRAZADERAS PARA CABLE CON FORMA DE TRÉBOL APILADAS

Opciones de montaje

Para una mayor flexibilidad de instalación

    

VERSIÓN DE MONTAJE PLANO
MONTAJE PLANO: para instalación en una placa de montaje.
VERSIÓN DE TUERCA DE MONTANTE
TUERCA DE MONTANTE: para instalación en un riel de montaje.
VERSIÓN DE MONTAJE CENTRAL
MONTAJE CENTRAL: para instalación a través del centro.

Opciones de protección

Para una mayor protección de los activos

    

INSERTOS MOLDEADOS EPDM ENTRELAZADOS
INSERTOS MOLDEADOS EPDM: absorben la vibración y se bloquean en su posición.
HARDWARE DE ACERO INOXIDABLE GRADO SS304
HARDWARE DE ACERO INOXIDABLE: ofrece una alta resistencia a la corrosión.
DISEÑO ROBUSTO PARA UNA ALTA PROTECCIÓN
DISEÑO ROBUSTO PARA UNA ALTA PROTECCIÓN
barra naranja
barra naranja

Características principales

  • Hechas de material V0 resistente a los impactos, estabilizado por UV, libre de halógenos y polímero retardante a la flama para emplearlo en entornos hostiles
  • Alta resistencia a las fuerzas electromecánicas
  • Rendimiento mecánico sólido gracias al innovador diseño de nervaduras y al material reforzado con fibra de vidrio
  • Instalación fácil y rápida gracias a un diseño simplificado
  • El diseño de superficie plana posibilita una configuración apilada sin un adaptador
  • Versión de insertos moldeados entrelazados de EPDM para una mayor protección de los activos
  • Disponible con hardware de acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión y rendimiento mecánico
barra naranja
Nuestras abrazaderas para un cable en aplicación
Nuestras abrazaderas para un cable en aplicación
Nuestras abrazaderas para cable con forma de trébol en aplicación
Nuestras abrazaderas para cable con forma de trébol en aplicación
barra naranja
  1. Descubre cómo nuestras abrazaderas para cables resisten las fuerzas electromecánicas (inglés)

Observa cómo nuestras abrazaderas para cables con forma de trébol para cables de 26 mm a 38 mm (1.02-1.50 in) se están probando para cortocircuito de acuerdo con la norma IEC 61914:2021.

barra naranja
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿De qué están hechas las abrazaderas para cable de TE? 

Respuesta: Cada cuerpo de presilla de nuestras abrazaderas para cables está hecho de material polimérico resistente a los impactos, libre de halógenos, estabilizado por UV y retardante de llama V0. Los componentes de hardware están hechos de acero inoxidable SS304 para funcionar en condiciones ambientales adversas (otros grados disponibles a pedido). Los insertos de goma también se fabrican utilizando compuesto elastomérico libre de halógenos estabilizado por UV de alto rendimiento. 

 

Pregunta: ¿Cuál es su clasificación de resistencia al impacto?      

Respuesta: Nuestras abrazaderas para cables se clasifican como “muy pesados” de acuerdo con su resistencia al impacto, que es el nivel más alto según IEC 61914:2021.

 

Pregunta: ¿Cuál es el rango de temperatura de aplicación de las abrazaderas para cables de TE?

Respuesta: Nuestras abrazaderas para cables cumplen con los requisitos de prueba mecánica de IEC 61914:2021 para aplicaciones a temperaturas mínimas de -40 °C (-40 °F) y temperaturas máximas de 120 °C (+248 °F).

 

Pregunta: ¿Cómo calculo el espaciado entre las abrazaderas para cables?

Respuesta: La fórmula dada en la norma internacional IEC 61914:2021 se puede utilizar como referencia para calcular las fuerzas electromagnéticas entre conductores. Esta fórmula da una aproximación simplificada de las fuerzas entre los conductores involucrados durante un cortocircuito si se supone que los cables son rígidos y estáticos, y se basa en ondas de corriente de falla simétricas sin componentes de CC.
 

Ft = 0,17 x ip2 / S


donde: 

Ft = fuerza máxima sobre el conductor (N/m)

ip = corriente de cortocircuito pico (kA)

S = distancia de centro a centro entre conductores (m)

El Ft calculado se puede comparar con la resistencia mecánica de las abrazaderas y se puede determinar el espaciado.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de cables a montar  1, 2, 3, 4

Características del cuerpo

  • Centros de orificio para perno (mm) 60, 64, 80, 100, 107, 126, 138, 139, 160, 163, 176, 187

  • Centros de orificio para perno (in) 2.34, 2.52, 3.15, 3.93, 3.94, 4.21, 4.96, 5.43, 5.47, 6.3, 6.42, 6.93, 7.36

Fijación mecánica

  • Opciones de montaje  De montaje en el centro, Montaje plano, Montaje plano - inoxidable, Tuerca de puntal - inoxidable

Dimensiones

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 15, 26, 38, 106, 120, 100 – 135, 75 – 100, 27 – 42, 67 – 79, 63 – 75, 39 – 54, 51 – 79, 30 – 42, 50 – 63, 42 – 54, 54 – 67, 50 – 75, 38 – 50, 101 – 139, 76 – 104, 26 – 38

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) 0.59, 1.02, 1.48, 4.17, 4.72, 1.06 – 1.65, 2.63 – 3.11, 2 – 3.11, 3.93 – 5.31, 1.97 – 2.95, 2.99 – 4.09, 2.95 – 3.93, 1.18 – 1.65, 3.97 – 5.47, 2.12 – 2.63, 1.02 – 1.5, 1.53 – 2.12, 1.5 – 1.97, 1.65 – 2.12, 1.97 – 2.48, 2.48 – 2.95

  • Altura (instalado) (mm) 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 171, 180, 188, 200, 220, 231, 240, 260, 270, 300, 340, 390

  • Altura (instalado) (in) 3.54, 3.93, 4.33, 4.72, 5.1, 5.11, 5.12, 5.51, 5.9, 6.69, 6.73, 7.08, 7.4, 7.87, 8.66, 9.1, 9.44, 10.23, 10.26, 10.63, 11.81, 13.38, 15.35

  • Tamaño de perno  1 x M10, 1 x M12

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CABLE-CLEATS

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos