Perspectiva del cliente

Descubre cómo la empresa australiana EPC Greenwood aprovechó el potencial del CTS

Ver video

Soluciones solares

A medida que la demanda de energía solar continúa creciendo, también lo hace tu necesidad de sistemas más sólidos que ofrezcan mayor potencia y eficiencia. TE Connectivity tiene disponible confiables soluciones para proyectos de energía solar y de conexión a la red Contamos con conectores solares rentables y confiables que son duraderos incluso en entornos difíciles. Nuestros productos cuentan con conexiones solares que se pueden instalar de forma rápida, fácil y precisa. Garantizamos conexiones seguras que no se sobrecalientan ni son vulnerables a la vida silvestre.

Eficiencia y rentabilidad que toleran condiciones difíciles

<80%

en reducción del tiempo de instalación con nuestros conectores macho de CC SOLARLOK 2.0

<40%

de ahorro en material y mano de obra con nuestro sistema de cable troncal solar configurable (CTS)

186GW

de capacidad de energía solar habilitada por nuestras soluciones en todo el mundo

Un proveedor de conectividad

Para los paneles, inversores, subestaciones y el almacenamiento de energía, somos un proveedor que cubre múltiples necesidades de conectividad. Con más de 60 años de experiencia en la industria de la energía, comprendemos tu situación y estamos listos para ayudarte a superar incluso el reto más difícil.

Conoce las ventajas de nuestros servicios de consultoría, nuestras soluciones y nuestra experiencia en la ingeniería solar.

Cualquier arquitectura

Soluciones para proyectos de energía solar rentables y confiables que se puedan personalizar según las necesidades de tu proyecto. Estamos aquí para ayudarte. Con soluciones innovadoras de plug and play y servicios de consultoría especializada en ingeniería solar, te mostraremos por qué TE Connectivity no tiene igual. Podemos ayudarte independientemente de la arquitectura que selecciones: diseño de cables troncales, convencional o flotante.

paisaje solar

Consulta

Brindamos asesoría en ingeniería por adelantado, incluso recomendaciones sobre el manejo de cables que pueden maximizar la eficiencia de todo tu sistema.

Diseño

Colabora con nuestro equipo de ingeniería para crear soluciones personalizadas diseñadas para ser eficientes. 

Prueba

Nuestras soluciones se someten a pruebas en nuestros laboratorios para ayudarte a optimizar la puesta en servicio y reducir el tiempo de homologación y los requisitos de mantenimiento preventivo.

Capacitación

Podemos ayudarte a mejorar la precisión en tus instalaciones a través de una capacitación personalizada in situ y una evaluación de competencias para tus electricistas y supervisores.

Lo más destacado de nuestras soluciones para proyectos de energía solar

Nuestra incesante dedicación a la ciencia de los materiales significa que nuestros productos solares son durables. Están fabricados para soportar pruebas de fugas de inmersión, variaciones de temperatura, exposición a los rayos UV, humedad y condiciones mecánicas. Nuestros conectores de CC son retardantes a la flama, resistentes y a prueba de contactos por animales. Están homologados conforme a los estándares UL, cUL e IEC y nuestras soluciones de CA cumplen con los estándares aplicables IEEE, ANSI, IEC, GB.

Sistema de cable troncal solar configurable

Un EBOS de última generación que es flexible, confiable y se adapta a las necesidades de los parques solares. 

 

Nuestro El sistema de cable troncal solar configurable (CTS) puede implementarse independientemente del tamaño, la ubicación y la estructura de montaje, y es compatible con la orientación este-oeste o norte-sur del cable troncal.

 

Los componentes de CTS cuentan con las certificaciones UL9703 e IEC 62852.

Más información sobre CTS

Conexiones de CC

Nuestros conectores fotovoltaicos SOLARLOK están diseñados para conexiones de CC fáciles, rápidas y confiables. Con un diseño de precisión, ayudan a lograr la menor resistencia de contacto para reducir las pérdidas de potencia.

Conoce los conectores macho
y de empalme de CC SOLARLOK SLK 2.0
Conoce los conectores macho
y de empalme de CC SOLARLOK SLK 2.0

Soluciones de conexión y de montaje

Nuestra gama de terminales y tubos, de doble clasificación o bimetálicos, se adaptan a conductores de aluminio y cobre sin necesidad de mantenimiento de par.

Soluciones para transformadores y celdas de media tensión

Nuestros conectores separables Raychem y nuestras conexiones contráctiles en frío y las termorretráctiles son fáciles de instalar, compactos y adaptables a la mayoría de los tipos de cables para reducir el tiempo y los costos de instalación.

Conexiones a la red

Para conectar tu red, elige de nuestra gama completa de empalmes retráctiles en frío y calor de Raychem, que son líderes en la industria para cables de 1 a 3 conductores, y cajas de conexiones para derivar los empalmes o uniones de cables por separado.

Soluciones de puesta a tierra

Nuestras varillas de puesta a tierra y los conectores AMP o SIMEL (soldados exotérmicos, de compresión y atornillados) son resistentes a la corrosión y ayudan a eliminar las fallas de puesta a tierra para garantizar la seguridad y el funcionamiento de tu granja solar.