| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Número de posiciones | Número de filas | Distancia entre pines | Orientación del montaje en PCB | Tipo de contacto | Sellable | Corriente nominal de contacto (máx.) | Índice de flamabilidad UL | Aplicación de circuitos | Color del producto | Rango de temperatura de funcionamiento | Método de empaque |
|---|
| 1318123-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318123-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1-1318123-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 9-1318123-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318124-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318124-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 9-1318124-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Natural | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318125-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318125-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1-1318125-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | - | - | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1-1318125-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | - | - | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 9-1318125-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318126-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318126-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318126-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1-1318126-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | - | - | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1-1318126-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | - | - | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 9-1318126-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Natural | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318127-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 20 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1318127-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 20 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 9-1318127-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 20 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Natural | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376009-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376009-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1-1376009-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376020-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376020-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 12 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376135-1 | 3D PDF | 3 | 1 | 2.5 mm | Horizontal | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376135-2 | 3D PDF | 3 | 1 | 2.5 mm | Horizontal | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376135-3 | 3D PDF | 3 | 1 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376136-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376136-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 9-1376136-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376137-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 20 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376137-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 20 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Lengüeta | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1376137-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 20 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | - | - | 5 A | - | - | - | - | Negro | - | - | Tubo |
| 1747994-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 16 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1747994-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 16 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1747994-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 16 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1-1747994-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 16 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 1827538-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 48 | 3 | 2.5 mm, 3.81 mm | Vertical | Pin | No | 20 A, 30 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 2322864-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja, Tubo |
| 2322866-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Tubo |
| 1-2322866-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Horizontal | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Tubo |
| 1-2322867-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 2.5 mm | Vertical | Pin | No | 5 A | UL 94V-0 | Potencia y señal | Negro | -55 – 105 °C | Caja y tubo |