Product Description
TE's KILOVAC K1K DC contactors are small, hermetically sealed 1000 A/ 1000 V switching devices which is suitable for harsh & explosive environments.
View All DT RECP ASM Products (18)
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
1 tipo X, SPST-NO DM
-
Número de polos
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar
1 forma A, de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
1000
-
Resistencia de bobina (Ω)
15, 72
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
14, 16, 32
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
1000
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
Con sello hermético, Sellado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Cable suspendido
-
Tipo de conexión de terminal de red
1/4-20 UNC-2B, Barra colectora
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Conector aéreo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
-
Par (principal) (in-lbs)
45 - 55
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22
-
Calibre del cable (mm²)
.34
-
Logitud de alambre para bobina
381 mm [ 15 in ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DC-K1K-CONT