Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El EHVS está diseñado de tal manera que es compatible con cables aislados poliméricos independientemente del fabricante y se puede adaptar con respecto a la conexión a tierra requerida para varias construcciones de cables. La instalación del empalme pueden llevarla a cabo instaladores capacitados equipados con herramientas convencionales. El empalme está diseñado y probado de acuerdo con las siguientes normas: IEC 62067.

 

La estructura del empalme es una sola pieza de caucho de silicio premoldeado con control de tensión integrado. También se prueba de fábrica y se prueba 100 % de rutina. Múltiples tamaños de cuerpo están disponibles para cubrir un amplio rango de aplicaciones. Se utiliza un conector de perno de corte para conectar los cables y es adecuado para conductores Miliken y no Miliken hechos de aluminio o cobre. Todo el diseño se puede modificar dependiendo del tipo de puesta a tierra requerida: en línea, rotura de pantalla o puesta a tierra. Un manguito aislante polimérico termorretráctil que contiene sellador resistente al aceite encapsula toda la estructura del empalme. La protección contra la humedad es de la envoltura revestida de aluminio que también garantiza la protección mecánica. 

 

La protección exterior del empalme es personalizable según la solicitud del cliente. La protección exterior también se puede modificar para incluir una caja de cobre o una caja de resina de fibra de vidrio o ambas en caso de protección de alto rendimiento. Los kits también están disponibles con kit de fibra óptica y sensor PD para continuar monitoreando el estado del cable.

Características principales

  •  Estructura del empalme de caucho de silicona prefabricada y probada en fábrica
  • Tipo probado según las normas IEC 62067
  • Conector mecánico con tecnología de perno de corte
  • Adecuado para cables de pantalla coaxial y de un solo núcleo
  • Disponible tanto en línea como rotura de pantalla
  • Juntas sometidas a ensayo por inmersión en agua (anexo G)
  • Sin tensión en el cuerpo
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Recubrimiento adhesivo  Con

  • Vida útil  Ilimitado

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (conductor)

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  En línea, Rotura de la protección

  • Método de cierre  Envolvente

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 245, ≤ 145

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Polímero, XLPE/EPR

Dimensiones

  • Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²) 2500

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 2500

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 77 – 119, 50 – 112

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.969 – 4.409, 3.031 – 4.685

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 145, 150

  • Diámetro exterior de la funda (in) 5.709, 5.905

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 55

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 60840

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-EHVS-S

Documentos Relacionados