Confiabilidad en condiciones difíciles
Nuestra amplia línea de juntas y empalmes eléctricos es para conexiones de baja, media y alta tensión y está diseñada para soportar condiciones difíciles en entornos extremos; además es eficiente y confiable a largo plazo, incluso en altos niveles de contaminación. Asimismo, nuestra línea de juntas para cables de alimentación utiliza tecnologías de aislamiento, tales como la contracción térmica y en frío, el gel y las resinas.
Juntas y empalmes termorretráctiles
Las características eléctricas y mecánicas de nuestras juntas y empalmes termorretráctiles para cables de alimentación garantizan el aislamiento, la protección y el sellado de cables y accesorios. La confiabilidad de nuestros componentes termorretráctiles perdura por años, ejemplos son: producto extruido, tubos y mangas, piezas moldeadas, capuchones y bifurcaciones, productos con láminas extruidas y mangas termorretráctiles.
Juntas y empalmes contraíbles en frío
Nuestras juntas y empalmes contraíbles en frío tienen 10 años de reconocido servicio de campo. Estos cauchos de silicona se consideran materiales aislantes confiables y se utilizan hasta en las tensiones más altas. Los componentes de contracción en frío son una solución excelente, en especial para las industrias en las que el uso de los sopletes de gas está restringido.
Juntas y empalmes rellenos de gel
La instalación de nuestros productos con gel, entre ellos, los empalmes GTAP, GelWrap, GelBox y RayGel Plus, es rápida, fácil y limpia. Están rellenos de gel de sellado PowerGel, que está clasificado para una temperatura continua de 90 °C, está libre de halógenos y tiene una vida útil ilimitada. Debido a la protección confiable contra el agua y la humedad que PowerGel le brinda a los empalmes de tus cables de alimentación, los productos de gel son aptos para aplicaciones al aire libre, de enterramiento directo, subterráneas o aéreas.
Juntas y empalmes rellenos de resina
Desarrollamos una amplia gama de materiales de fundición de resina ecológicos, confiables y fáciles de instalar, entre ellos, Guroflex, Rapid, Gurosil y Guronic. Nuestras resinas están hechas para rellenar juntas y empalmes para cables de alimentación de baja y media tensión con el fin de proteger, aislar y sellar las conexiones eléctricas. Nuestras resinas son aptas para todas tus necesidades, entre ellas, las aplicaciones en interiores, en exteriores y en habitaciones muy húmedas.