Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El HTU21D (F) es un sensor digital de humedad y temperatura para aplicaciones OEM. Marca la pauta en cuanto a tamaño e inteligencia, está integrado en un paquete plano dual sin cables (DFN) que se puede soldar por reflujo y que ocupa un pequeño espacio de 3 x 3 x 0,9 mm. Este sensor proporciona señales calibradas y linealizadas en formato digital I²C. Los sensores de humedad digitales HTU21D(F) son transductores de humedad y temperatura para enchufar y usar para aplicaciones OEM donde se necesitan mediciones confiables y precisas. La interfaz directa con un microcontrolador es posible gracias al módulo para salidas digitales de humedad y temperatura. Estos sensores de baja potencia están diseñados para aplicaciones de gran volumen y sensibles a los costos con limitaciones de espacio. Cada sensor se calibra y prueba individualmente. La identificación del lote se imprime en el sensor y se almacena un código de identificación electrónica en el chip, que se puede leer por comando. Se puede detectar la batería baja y una suma de comprobación mejora la fiabilidad de la comunicación. La resolución de estos sensores digitales de humedad se puede cambiar por comando (8/12 bits hasta 12/14 bits para RH/T).

BENEFICIOS

  • Paquete de tipo DFN
  • Salida digital de humedad y temperatura relativas, interfaz I²C 
  • Totalmente calibrado 
  • Sensor sin plomo, soldable por reflujo
  • Bajo consumo de energía 
  • Tiempo de respuesta rápida 
  • Intercambiabilidad total sin necesidad de calibración en condiciones estándar 
  • Desaturación instantánea después de largos períodos en fase de saturación 
  • Compatible con procesos de montaje automatizados, incluidos los procesos libres de Pb y de reflujo
  • Marcado individual para el cumplimiento de los estrictos requisitos de trazabilidad 

APLICACIONES

  • Electrodoméstico
  • Sector médico
  • Impresoras
  • Humidificador
  1. Video del sensor de humedad y temperatura HTU21 (inglés)

Descubra cómo los sensores de temperatura de humedad HTU21 mantienen condiciones constantes para aumentar la eficiencia y reducir el desperdicio en electrodomésticos como refrigeradores.

PLACAS DE DESARROLLO

El HTU21D Click (MIKROE-1687)  de Mikroe™ presenta el HTU21D y el Temp&Hum 13 Click (MIKROE-3635)  presenta el HTU21DF. Estas placas de desarrollo permiten a los clientes evaluar el sensor y crear diseños de referencia fácilmente. Las placas click son módulos Plug and Play diseñados para agregar funcionalidad adicional a los kits de desarrollo existentes. Estos pequeños módulos adicionales específicos de la función tienen una interfaz común con la placa adaptadora mikroBUS™. Se proporcionan ejemplos de diseño de referencia para que el usuario comience rápidamente.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de humedad  RHT

  • Tipo de señal de interfaz  Digital

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (máximo) (V) 3.8

  • Consumo actual (mA) .014

Condiciones de uso

  • Rango de funcionamiento en humedad (%RH) 0 – 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HSC0004

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos

Mikroe y Click Board son marcas comerciales de MikroElektronika DOO.