Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector SAS
Mini-SAS HD para aplicaciones en interiores
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Carcasa
Sin
Características de la configuración
-
Número de posiciones
36, 72, 144
-
Número de filas
4
-
Número de puertos
1, 2, 4
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical, Ángulo recto
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Tornillo M2
-
Retención de montaje en PCB
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines
.75 mm [ .029 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
13.9, 14.2
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
.547, .559
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Carcasa para alta temperatura
Sí
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y bandeja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-IN819-C76264