Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El producto Raychem MXSE de TE Connectivity (TE) no requiere ninguna remachadora especial para su instalación. El cable se puede energizar de forma inmediata después de la instalación. Los cables pueden dañarse fácilmente por el uso de vehículos pesados, como maquinarias de excavación durante el trabajo de construcción. El sellado de extremos activos permite energizar las redes parcialmente instaladas y, de esa forma, detectar daños ni bien ocurren. Los sellos de extremos brindan una protección antihumedad.

La confiabilidad y el rendimiento son esenciales cuando se trata de las demandas de los clientes, y los sellos MXSE de extremos activos satisfacen esta demanda al superar los estándares de rendimiento internacionales, incluida la norma CENELEC HD 629.1 S2 para capuchones de protección.

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Contenido del juego todo incluido.
  • Basado en fundas elastoméricas de triple capa.
  • Terminación subterránea para futuras extensiones.
  • Diseño corto y delgado. 
  • No se requiere remachadora. 
  • Línea completa de productos de hasta 36 kV utilizando grandes rangos de aplicación.
  • Adecuado para cables blindados con cinta o con malla metálica.
  • La instalación no requiere herramientas especiales ni remachadoras.
  • El diseño y la instalación son muy similares a los de los empalmes MXSU estándar.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Sello de extremo vivo de voltaje promedio | Terminal estanco activo

  • Estilo de blindaje para cable  Cable | Cinta

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 12 | ≤ 36 | ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material aislante  Plástico (XLPE)

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 35 – 150 | 95 – 240 | 240 – 400 | 500 | 630

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 17.6 – 29.4 | 19 – 29.5 | 21.9 – 33.6 | 25.7 – 32.6 | 29.9 – 38.5 | 33.8 – 37.2 | 37.2 – 41.6 | 37.5 – 40 | 40.1 – 46.6

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .692 – 1.157 | .75 – 1.18 | .86 – 1.32 | 1.01 – 1.28 | 1.16 – 1.52 | 1.33 – 1.46 | 1.47 – 1.64 | 1.47 – 1.574 | 1.58 – 1.83

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 240 | 400 | 500 | 630

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 95 | 240 | 500 | 630

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 6.6 – 15 | 9.3 – 19.2 | 17.8 – 24.6 | 25.5 – 29.2 | 25.5 – 27.6 | 29 – 32.5

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .26 – .59 | .36 – .755 | .366 – .756 | .7 – .969 | .7 – .968 | 1 – 1.08 | 1 – 1.087 | 1 – 1.149 | 1.14 – 1.28

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 25 – 40 | 28 – 41 | 30 – 43 | 33 – 47 | 35 – 49 | 44 – 50 | 47 – 54 | 48 – 54 | 52 – 60

  • Diámetro exterior de la funda (in) .984 – 1.57 | 1.102 – 1.614 | 1.181 – 1.693 | 1.29 – 1.85 | 1.378 – 1.929 | 1.73 – 1.96 | 1.85 – 2.12 | 1.889 – 2.126 | 2.047 – 2.362

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  HD CENELEC 629.1 S2 | IEC 60502-4

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América | Asia | Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | China | Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán | Inglés

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos