Constante de tiempo: dos segundos como máximo para una respuesta del 63.2% al cambio de temperatura de conformidad con E644 de la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales
Repetibilidad: menos del ±0.06% de cambio en la resistencia del punto de congelación después de 10 ciclos consecutivos entre el punto de congelación y 250 °C.
Estabilidad a largo plazo: menos de ±0.2% de cambio de resistencia del punto de congelación después de 1,000 horas a 250 °C.
Autocalentamiento: 10 mW/C en agua en movimiento a 3 pies/segundos
Histéresis: ±0.15% del rango de la temperatura
Rigidez dieléctrica: 1,000 voltios RMS a 60 Hz, durante un minuto, elemento a superficies exteriores, con corriente de fuga de 1 mA
Rango de temperatura de la aplicación: -50 °C a 220 °C (de -58 °F a 428 °F)
Cables conductores: 26 AWG aislados con PTFE