Características del producto:
Capacidades de la línea de sonda RTD de TE
- Varias configuraciones de sensores, entre ellas, sondas de estátor y de rodamiento, de detección puntual, de detección del aire y de su promedio de temperatura y de inmersión directa
- Modelos de sensores con homologaciones para zonas de riesgo, entre ellas, áreas de seguridad intrínseca y a prueba de explosiones
- Los materiales comprenden, entre otros, acero inoxidable, fibra de vidrio, poliimida, cerámica y aleaciones especiales.
- Los elementos del sensor RTD incluyen materiales de platino, cobre y níquel
- Límites de temperatura de hasta 600 °C

Sonda RTD por tipo de elemento
Recursos
-
Informe de tendencias: cómo el monitoreo de temperatura impacta el mercado de generadores
Descarga el informe de tendencias: "El efecto que el monitoreo de la temperatura tiene en el mercado de los generadores". Conocerás la importancia del monitoreo del núcleo del estátor para disminuir el deterioro y el valor de los sensores de alta calidad y el de la flexibilidad del diseño.
-
Nota de aplicación: Descripción de los RTD
Obtén más información sobre los detectores de temperatura de resistencia (RTD) en esta nota de información.
-
Nota de aplicación: RTD vs sensores termopar
Obtén más información sobre las diferencias entre los sensores de temperatura RTD y los sensores termopar en esta nota de aplicación.

Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (sensor de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que la temperatura cambia. La resistencia aumenta a medida que la temperatura del sensor sube. La relación resistencia-temperatura es notoria y repetible con el tiempo.
Un RTD es un dispositivo pasivo. No produce una salida por sí mismo. Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor haciendo pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar una tensión.
Más información: El concepto de los RTD
P: ¿Por qué hay diferentes tipos de curvas alfa para el elemento RTD de platino?
R: Diferentes agencias u organizaciones (por ejemplo, gubernamentales, industriales y comerciales) han definido las curvas en un esfuerzo por desarrollar un estándar con el que puedan operar todos los fabricantes. Algunas fueron desarrolladas por fabricantes particulares en función de su capacidad para ofrecer una curva reproducible.
Más información: Preguntas frecuentes sobre los RTD y los termopares