Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Descripción General
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Disponible en
Construye y fija el precio del producto ahora
Estos versátiles contactos se pueden montar en una sola huella para que el cliente pueda cambiarlos fácilmente con un nuevo tamaño cuando se necesite cambiar el diseño.
Una vista de 360° de nuestros terminales de resorte, también conocidos como terminales de protección, resortes de conexión a tierra o terminales universales.
TE Connectivity ofrece una amplia gama de terminales de resorte escalables, así como una familia completa de terminales de resorte en diversos estilos y tamaños. Para cada tipo de dedo de resorte, TE Connectivity se destaca con instalaciones de producción automatizadas avanzadas que hacen posible la estabilidad, confiabilidad y excelencia.
Nuestra innovadora familia escalable de terminales de resorte está disponible en alturas de 1,0 mm a 3,8 mm. Todos estos tipos se pueden montar en una solo tamaño, por lo que el producto se puede intercambiar fácilmente cuando se requiere un cambio de diseño.
Examinemos detenidamente un dedo de resorte escalable.
Si bien el portafolio de terminales de resorte de TE Connectity es el más grande del mercado, estamos agregando nuevos terminales de resorte escalables protegidos lateralmente para abordar los problemas frecuentes de los clientes en torno a lo que ocurre cuando se usan grandes cantidades de terminales de resorte.
El nuevo diseño mejorado de la pared lateral evita que los resortes se enreden con los guantes del operador y evita la deflexión durante la transferencia de PCB.
Todos nuestros terminales de resorte requieren un espacio muy limitado en una placa de circuitos impresos y se adaptan a la soldadura, así como a la colocación y la recogida al utilizar equipos estándar.
Con el lanzamiento de los terminales de resorte en un varios sectores, estamos listos para ayudarlo a reducir el costo de diseño y acelerar el tiempo de comercialización.
Somos TE Connectivity. Busque terminales de resorte de TE Connectivity para obtener más información.
P: ¿Por qué debo usar un dedo de resorte precargado en una aplicación?
R: Un dedo de resorte precargado permite realizar la misma cantidad de fuerza con una menor compresión y proporciona un contacto eléctrico estable con una deflexión mínima. Estas características son útiles para aplicaciones en las que se dispone una altura limitada.
P: ¿Qué estilo de dedo de resorte es mejor para mi aplicación?
R: Los dedos de resorte suelen ser una de las últimas piezas que se agregan a la placa. El tipo de contacto que se debe utilizar depende de la altura y el espacio que queda en la placa, pero la decisión generalmente se basa en las necesidades de diseño.
LEER MÁS SOBRE CONTACTOS DE DEDO DE RESORTE
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.