Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Una vista de 360° de nuestros contactos de resorte, también conocidos como contactos de protección, resortes de conexión a tierra o contactos universales.
TE Connectivity ofrece una amplia gama de dedos de resorte escalables, así como una familia completa de dedos de resorte en diversos estilos y tamaños. Para cada tipo de dedo de resorte, TE Connectivity se destaca con instalaciones de producción automatizadas avanzadas que hacen posible la estabilidad, confiabilidad y excelencia.
Nuestra innovadora familia escalable de dedos de resorte está disponible en alturas de 1,0 mm a 3,8 mm. Todos estos tipos se pueden montar en una solo tamaño, por lo que el producto se puede intercambiar fácilmente cuando se requiere un cambio de diseño.
Examinemos detenidamente un dedo de resorte escalable.
Si bien la cartera de dedos de resorte de TE es la más grande del mercado, estamos agregando nuevos dedos de resorte escalables protegidos lateralmente para abordar los problemas frecuentes de los clientes en torno a lo que ocurre cuando se usan grandes cantidades de dedos de resorte.
El nuevo diseño mejorado de la pared lateral evita que los resortes se enreden con los guantes del operador y evita la deflexión durante la transferencia de PCB.
Todos nuestros dedos de resorte requieren un espacio muy limitado en una placa de circuitos impresos y se adaptan a la soldadura, así como a la colocación y la recogida al utilizar equipos estándar.
Con el lanzamiento de los dedos de resorte en un varios sectores, estamos listos para ayudarlo a reducir el costo de diseño y acelerar el tiempo de comercialización.
Somos TE Connectivity. Busque dedos de resorte de TE para obtener más información.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.