Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
9
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Material base de contacto
Cobre de berilio
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable
Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Aluminio
-
Distancia entre pines (mm)
.64, 1.27
-
Distancia entre pines (in)
.025, .05
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-328 – 392, -85 – 257
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Señal
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-STM-09SC