Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.36 mm [ .014 in ]
-
Longitud del producto :
1220 mm [ 48 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
4 mm [ .157 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
12 mm [ .472 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
4 – 12 mm [ .157 – .472 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
60
-
Propiedades de resistencia :
Humedad
-
Flamabilidad :
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-40 – 110
-
Temperatura de contracción (°C):
110
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
3:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Semiflexible
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme