Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
3:1, 4:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Semiflexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.25, .36, .5
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.01, .014, .02
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1.12, 1.14, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.044, .045, .055, .07, .088, .1
-
Longitud del producto (mm)
190, 1220
-
Longitud del producto (in)
7.48, 48
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.039, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 24, 32, 40, 52
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.118, .157, .236, .315, .354, .472, .63, .748, .945, 1.26, 1.575, 2.047
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
6 – 24, 8 – 32, 3 – 9, 2 – 6, 13 – 40, 8 – 24, 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 12, 6 – 19, 1 – 3, 13 – 52, 4 – 16
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.157 – .63, .315 – .945, .079 – .236, .118 – .472, .315 – 1.26, .157 – .472, .079 – .315, .236 – .748, .512 – 2.047, .118 – .354, .039 – .118, .512 – 1.575, .039 – .157, .236 – .945
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
60
-
Flamabilidad
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-40 – 110
-
Temperatura de contracción (°C)
110
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-DWFR