Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Barrera para animales de la subestación
-
Equipo compatible :
Interruptores, aisladores de soporte
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Polietileno con tecnología de cadena cruzada
-
Material del aislante :
Vidrio, Polímero, Porcelana
-
Color del producto :
Rojo
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío sin corriente
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Protector de aislamiento
Dimensiones
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
38 – 115 mm [ 1.5 – 4.5 in ]