Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los aisladores de bus Raychem BISG con protector contra animales evitan que ardillas, mapaches, zarigüeyas, gatos y otros animales trepen en las subestaciones. Estos protectores han sido diseñados para proporcionar la misma excelente protección con características adicionales. Su diseño “invisible” permite una visibilidad más fácil de los interruptores de conmutación y otros componentes del equipo mediante el protector. Este nuevo diseño permite fáciles modificaciones de campo y se puede reducir recortándolo a lo largo de las nervaduras de la rejilla para adaptarse a aplicaciones de aislamiento de fase a fase ajustadas.

barra

Características principales

  • Fácil de instalar en aisladores de bus e interruptores
  • Excelente resistencia a la conducción eléctrica superficial
  • Polimérico resistente a los rayos UV
  • Garantiza un rendimiento a largo plazo incluso en las condiciones ambientales más extremas
  • Capacidad de instalación con energía
  • Alcance de 25 mm a 125 mm (1.0" a 5.0")  de diámetro de núcleo
barra
barra
  1. Video de instalación del protector para ardillas (inglés)

El protector de aislamiento BISG Raychem de TE Connectivity evita interrupciones causadas por animales en los equipos de las subestaciones eléctricas. Los discos BISG eliminaron con éxito las interrupciones de ardillas, mapaches, zarigüeyas, gatos y otros animales en las subestaciones durante años.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Forma parte el aislador de bus Raychem BISG de TE con protector contra animales del programa de capacitación de instalación de TE?

Respuesta: Sí, nuestros instructores te mostrarán cómo instalar el aislador de bus Raychem con protector contra animales con pértigas en aisladores instalados vertical y horizontalmente. Esta sesión forma parte de nuestro programa de capacitación en instalación de soluciones de protección de activos y vida silvestre. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿De qué están hechos los aisladores de bus con protectores contra animales?

Respuesta: Nuestros aisladores de bus Raychem con protectores contra animales están hechos de un polímero que es resistente a la luz UV y al alto voltaje y presenta propiedades sin conducción eléctrica, todo lo cual permite un rendimiento a largo plazo incluso en entornos hostiles.

 

Pregunta: ¿En qué tamaño de aisladores se usan los aisladores de bus con protector contra animales? 

Respuesta: Nuestros aisladores de bus Raychem con protector contra animales son aptos para diámetros de núcleo de aislamiento que van desde 2.5" (62 mm) hasta 5.0" (125 mm).

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Instalación activada de aplicación en frío, De aplicación en frío sin corriente

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Protector de aislamiento

Características de la configuración

  • Inspección visual 

Características del cuerpo

  • Material del aislante  Polímero, Porcelana, Vidrio

  • Color del producto  Gris, Rojo

  • Material primario del producto  Polietileno con tecnología de cadena cruzada

Dimensiones

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (mm) 38 – 115, 25.4 – 114.3, 63.5 – 127

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (in) 1.5 – 4.5, 1 – 4.5, 2.5 – 5

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Barrera para animales de la subestación

  • Equipo compatible  Interruptores, aisladores de soporte

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  RUS

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BISG

Documentos Relacionados