Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
5
-
Rango total (Nm):
20
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±1
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
Dirección de fuerza :
Compresión
-
Cambio cero en CTR (% of FS):
±.05
-
Cambio de sensibilidad (% of FS):
±.05
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza :
Celda de carga de compresión OEM
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
20 mV/V