Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Esta tecnología de detección elimina los epóxidos orgánicos sensibles al envejecimiento que se utilizan en los diseños tradicionales de las celdas de carga, lo cual permite obtener una excelente estabilidad a largo plazo. Este galga extensométrica de alta sensibilidad permite que la celda de carga produzca una salida de 20 mV/V con bajas tensiones y desviación y de esta manera, una larga resistencia en el encapsulado menor. La flexión se mecaniza con precisión para producir una excelente consistencia de una pieza a otra. Las aplicaciones típicas van desde dispositivos médicos hasta aparatos y equipos de ejercicio.

VENTAJAS

  • Todas las construcciones de acero inoxidable 
  • Pequeña carga de compresión con un rango de 500 G a 3000 G 
  • Alta sensibilidad de 20 mV/V 
  • ±1 % sin linealidad FS 
  • Puente de 2200 Ω de galgas extensométricas 
  • Cable flexible para un espacio reducido 
  • Tamaño pequeño
  • Alta sensibilidad
  • Alta sobrecarga
  • Baja desviación
  • Larga vida útil
  • Bajo costo
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celda de carga de compresión OEM

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 5, 10, 20, 30

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) 0 – 40, -40 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185, 32 – 104

  • Precisión (% of FS) ±1

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  20 mV/V

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±0.05

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±0.05

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSE0003

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos