Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC encapsulado de vidrio
-
Valor β de tolerancia (%):
±1
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor :
36 mm [ 1.417 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
10
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
300 °C [ 572 °F ]
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3975
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones