Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Valor β (0/50) (K)
3881, 3896
-
Tipo de sensor NTC
Termistor NTC encapsulado de vidrio
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%)
± 1
-
Valor β de tolerancia (%)
±1, ±2
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K)
3960, 3975
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor de cable
Sólido de cobre estañado, Sólido de cobre niquelado
Dimensiones
-
Calibre del alambre conductor (AWG)
24
-
Diámetro del producto
2 mm [ 0.079 in ]
-
Longitud del producto
4 mm [ .157 in ]
-
Longitud de cable conductor
28 mm [ 1.102 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
10
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 200, -40 – 250
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 482, -40 – 392
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
200, 250
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
392, 482
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NTC0025