Sistemas de conectores de barra colectora versátiles y de alta tensión
El sistema de conectores es versátil y adaptable y está diseñado para aplicaciones con distancias mínimas de seguridad. La línea de conectores de alta tensión HC-STAK de TE Connectivity satisface las crecientes demandas de los automóviles de pasajeros y de los vehículos eléctricos comerciales del futuro, ya que en situaciones donde el espacio entre los componentes es muy reducido, una solución tradicional de conector y cabezal podría no ser factible.
El sistema de conectores de barra colectora HC-STAK elimina la necesidad de conexiones eléctricas accionadas por pernos y proporciona una interfaz adaptable y separable en uno de los diseños de alta tensión más pequeños disponible en el mercado. Sus exclusivos terminales están compuestos por contactos horquilla en capas y de doble extremo con 25 puntos de contacto por centímetro de ancho de la barra colectora.
El grosor de la pila se puede ajustar a los requisitos actuales de la aplicación solo con agregar o quitar capas de los contactos horquilla. Este diseño hace posible que los terminales se flexionen y floten de forma independiente para mantener el contacto y el rendimiento a pesar de la torsión, la angularidad o el desplazamiento del terminal. El sistema de conectores de barra colectora HC-STAK ha sobrepasado los requisitos de vibración específicos de los clientes al superar el estándar USCAR V1.
VENTAJAS PRINCIPALES:
- Mayor capacidad de transferencia de tensión y de corriente: hasta 1000 V de CC y más de 400 A continuos a 85 °C
- Flexible: opciones disponibles que se pueden acoplar con barras colectoras de 2.5 mm o 3.5 mm de grosor
- Elimina la necesidad de controlar la torsión que se asocia con las barras colectoras y los ojales atornillados
- Los terminales de horquilla apilados cuentan con una pluralidad de puntos de contacto para lograr una transferencia de corriente alta sin pérdida de rendimiento si los contactos de horquilla individuales se separan momentáneamente del circuito.
- Temperatura USCAR Clase T4, sellado S3, vibración V1
- Simplifica la conectividad entre barras colectoras
- Mejora la eficiencia en la fabricación y la rentabilidad en comparación con la soldadura
- Alta transferencia de potencia en un tamaño compacto
Aplicaciones
- Inversor de vehículo eléctrico a motor eléctrico (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales)
- Cualquier aplicación con base en barras colectoras, en especial aquellas con una distancia mínima de seguridad.

El sistema de terminales HC-STAK es una superposición de contactos horquilla idénticos de doble extremo que pueden actuar de forma independiente y flotar dentro de la cavidad. El contacto se mantiene, y su rendimiento se impacta de una manera mínima al desplazarse los terminales.