Diseñado para necesidades de alta potencia
Los conectores de la serie DEUTSCH ASHD de servicio pesado (HD) están diseñados para las necesidades de autos de carreras de alta potencia, como batería, alternador, sistema de recuperación de energía cinética (KERS) y aplicaciones del motor de arranque. Cuentan con un diseño compacto, están sellados ambientalmente y son extremadamente resistentes a la vibración. Con temperaturas de funcionamiento de hasta 150 °C y la capacidad de adaptarse a tamaños comunes de cable, los conectores de la serie DEUTSCH ASHD ofrecen ventaja competitiva a las aplicaciones del motor.
Características del producto
- Diseño de automovilismo
- Mecanismo de acoplamiento de bloqueo positivo para una excelente resistencia a la vibración
- A prueba de factores ambientales
- Ahorro de peso
- Alternativa de menor peso a los conectores de 4 vías
- Manejo seguro
- Contactos de señal tamaño 20 diseñados para una aplicación de bucle de seguridad
- Early Break/Late Mate en los contactos de señal para mayor seguridad
- Compatible
- Utiliza la carcasa ASHD existente para facilitar la integración/el reemplazo
- Utiliza los contactos de enchufe y pin ASHD existentes para alimentación y señal
- Tiene capacidad para cables de 16 mm2 a 35 mm2 de diámetro
Aplicaciones
- Envolvente de espacio mínimo
- Resistente a las vibraciones
- Adecuado para aplicaciones de batería, alternador y motor de arranque
- Sistema de recuperación de energía cinética (KERS)
- Aplicaciones del motor de arranque
CONECTORES DEUTSCH ASHD DE 3 VÍAS
La nueva versión de 3 vías amplía nuestra gama de conectores de la serie DEUTSCH ASHD y está diseñada para motores o generadores eléctricos de 3 fases para satisfacer la creciente necesidad de los autos de carreras híbridos. Los conectores utilizan tres contactos de 4 AWG para la alimentación y dos contactos de señal de 20 AWG para un bucle de seguridad.
- Temperaturas de funcionamiento: -55 °C a +175 °C
- Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento
Materiales
- Carcasa: aleación de aluminio de alta resistencia, acabado de zinc negro
- Inserción: termoplástico
- Sellos: silicona fluorada
- Contactos: cobre chapado en oro
Aspectos eléctricos
- Voltaje de resistencia dieléctrica: fuga de corriente inferior a 2 mA
- a 1500 V de CA
- Clasificación de corriente de contactos (máx.)
- Contacto de 4 AWG: 200 A
- Contacto de 20 AWG: 7,5 A