Aplicação
Menos tristezas no dia da lavanderia
Os OEMs de lavadora e secadora contam com as melhores soluções de conectividade. A TE oferece sistemas de conectores de alta densidade e uma ampla gama de relés, sensores e componentes protetores para permitir a migração para tamanhos menores à medida que os requisitos de energia diminuem.
As interfaces e os modos de operação do usuário estão se tornando mais ricos em recursos; o cuidado com a roupa melhora e todos esses benefícios são oferecidos usando menos energia do que os modelos anteriores. A TE oferece sistemas de conectores de alta densidade e uma ampla gama de relés, sensores e componentes protetores para permitir a migração para tamanhos menores à medida que os requisitos de energia diminuem. Clique nas guias Explorar para dar uma olhada mais de perto nos produtos que a TE oferece para suas necessidades específicas de lavadora e secadora.
Chicote de fios
O chicote de fios interliga a placa de controle aos vários componentes em toda a lavadora ou secadora, como motores, elementos de aquecimento, bombas de água e válvulas, sensores, travas de portas etc. Um chicote de fios típico incluiria conectores de energia e sinal, terminais e emendas, eletrodutos e etiquetas termo retráteis.
Chicote de fios
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Chicote de fios
Conector Economy Power (EP)
Os conectores Economy Power (EP) II e EP 2.5 oferecem dois níveis de confiabilidade mecânica e elétrica. Um verdadeiro engate de bloqueio impede que a estrutura do plugue e a barra da coluna se separem devido à vibração. Um dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA) opcional ajuda a garantir o assentamento do terminal.
Chicote de fios
Resistores de Furo Passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.
Chicote de fios
Conector SDL
O sistema de conectores SDL (Signal Double Lock – Bloqueio duplo de sinal) consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.
Chicote de fios
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.
Chicote de fios
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Chicote de fios
Conector PDL
Os conectores PDL (Power Double Lock – Bloqueio duplo de alimentação) estão disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa. Esse sistema de conectores é composto de invólucros de plugue e tampa para terminação de fios, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barras de pinos de placa de circuito impresso.
Chicote de fios
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Chicote de fios
Tubulação Termo Retrátil de Parede Única
A tubulação termo retrátil de parede única isola, fornece alívio de tensão e protege contra danos mecânicos e abrasão. Os produtos podem ser muito flexíveis ou semirrígidos e estão disponíveis em uma infinidade de cores.
Chicote de fios
Tubulação Termo retrátil de Parede Dupla
Proteja contra umidade e corrosão com tubulações de parede dupla, ao mesmo tempo em que isola e fornece proteção mecânica. Durante a instalação, um revestimento adesivo ou encapsulante derrete e flui, criando uma barreira protetora resistente à umidade.
Chicote de fios
Emendas
Não importa se você precisa emendar um fio magnético de cobre sólido 30 AWG ou um fio de alumínio multifilar 4/0, oferecemos uma solução. Escolha crimpagem, conexão por deslocamento do isolamento (IDC – Insulation Displacement Connection) ou outros tipos de tecnologia de emenda aplicados manualmente ou com equipamentos semi- ou totalmente automatizados.
Chicote de fios
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Controle principal e interface do usuário
O painel de comando é o cérebro do aparelho. Aceita entradas do usuário através de botões, interruptores ou dispositivos de toque; e aciona os motores, elementos de aquecimento, bombas de água e válvulas para realizar a tarefa escolhida. Um painel de comando típico terá conectores de energia e sinal de fio a placa, soquetes e relés.
Controle principal e interface do usuário
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Controle principal e interface do usuário
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Controle principal e interface do usuário
Conector Economy Power (EP)
Os conectores Economy Power (EP) II e EP 2.5 oferecem dois níveis de confiabilidade mecânica e elétrica. Um verdadeiro engate de bloqueio impede que a estrutura do plugue e a barra da coluna se separem devido à vibração. Um dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA) opcional ajuda a garantir o assentamento do terminal.
Controle principal e interface do usuário
Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.
Controle principal e interface do usuário
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Controle principal e interface do usuário
Conector SDL
O sistema de conectores SDL (Signal Double Lock – Bloqueio duplo de sinal) consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.
Controle principal e interface do usuário
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Controle principal e interface do usuário
Conector PDL
Os conectores PDL (Power Double Lock – Bloqueio duplo de alimentação) estão disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa. Esse sistema de conectores é composto de invólucros de plugue e tampa para terminação de fios, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barras de pinos de placa de circuito impresso.
Controle principal e interface do usuário
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Controle principal e interface do usuário
Relés de Placa de Circuito Impresso
Nossos relés de placa de circuito impresso oferecem classificações do nível de sinal até 30 A em várias configurações de contato. Uma grande variedade de opções de bobina, tipos de terminação e estilos de gabinete expandem a flexibilidade do design.
Controle de motor e inversor
Um componente-chave em uma lavadora ou secadora é um motor elétrico que gira o tambor interno ou a banheira. Também pode haver um circuito de controle que varia velocidade e direção. Terminais ou emendas de fio magnético conectam o enrolamento do motor ao circuito de controle ou à fonte de energia. Essas conexões também podem estar dentro de um conector ou em uma E/S integrada para uma montagem mais rápida.
Controle de motor e inversor
Terminais e Emendas de Fio Magnético
Oferecemos uma ampla gama de terminais e emendas especificamente projetados para fio magnético, quer você esteja usando fio de cobre, fio de alumínio ou uma combinação de ambos. Combinados com a nossa ferramenta de aplicação, eles podem oferecer soluções de alto rendimento para o seu ambiente de fabricação.
Controle de motor e inversor
Resistores de furo passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.
Controle de motor e inversor
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Controle de motor e inversor
Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.
Controle de motor e inversor
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Controle de motor e inversor
Conector Economy Power (EP)
Os conectores Economy Power (EP) II e EP 2.5 oferecem dois níveis de confiabilidade mecânica e elétrica. Um verdadeiro engate de bloqueio impede que a estrutura do plugue e a barra da coluna se separem devido à vibração. Um dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA) opcional ajuda a garantir o assentamento do terminal.
Controle de motor e inversor
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Controle de motor e inversor
Tubulação Termo Retrátil de Parede Única
A tubulação termo retrátil de parede única isola, fornece alívio de tensão e protege contra danos mecânicos e abrasão. Os produtos podem ser muito flexíveis ou semirrígidos e estão disponíveis em uma infinidade de cores.
Controle de motor e inversor
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Uma bomba de água libera água na conclusão de um ciclo de lavagem ou enxague. As bombas de água estão conectadas ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições, como o RAST.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Relés de Placa de Circuito Impresso
Nossos relés de placa de circuito impresso oferecem classificações do nível de sinal até 30 A em várias configurações de contato. Uma grande variedade de opções de bobina, tipos de terminação e estilos de gabinete expandem a flexibilidade do design.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Fechadura
Uma fechadura impede que uma porta de lavadora de carga frontal seja aberta enquanto houver água no tambor. As fechaduras estão conectadas ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições, como o conector RAST.
Fechadura
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Fechadura
Resistores de furo passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.
Fechadura
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Fechadura
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Fechadura
Conector mini universal MATE-N-LOK
O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK é um sistema de conectores compacto e durável que utiliza uma combinação de pinos e soquetes misturados nas carcaças de plugue e tampa para obter o máximo de desempenho elétrico em uma linha central de 0,163" [4,14 mm].
Fechadura
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Elemento de aquecimento
Um elemento de aquecimento da lavadora aquece a água de entrada, enquanto um elemento de aquecimento da secadora aquece o ar no tambor da secadora. Elementos de aquecimento conectam-se ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições.
Elemento de aquecimento
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Elemento de aquecimento
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.
Elemento de aquecimento
Tubulação Termo Retrátil de Parede Única
A tubulação termo retrátil de parede única isola, fornece alívio de tensão e protege contra danos mecânicos e abrasão. Os produtos podem ser muito flexíveis ou semirrígidos e estão disponíveis em uma infinidade de cores.
Elemento de aquecimento
Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.
Elemento de aquecimento
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Elemento de aquecimento
Relé de Placa de Circuito Impresso
Nossos relés de placa de circuito impresso oferecem classificações do nível de sinal até 30 A em várias configurações de contato. Uma grande variedade de opções de bobina, tipos de terminação e estilos de gabinete expandem a flexibilidade do design.
Elemento de aquecimento
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Válvula de água / aqua-stop
Uma válvula de água abre e fecha para deixar um volume fixo de água entrar no tambor da máquina de lavar ou na banheira. As válvulas de água são conectadas ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições.
Válvula de água / aqua-stop
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Válvula de água / aqua-stop
Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.
Válvula de água / aqua-stop
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Válvula de água / aqua-stop
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Válvula de água / aqua-stop
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Válvula de água / aqua-stop
Conector SDL
O sistema de conectores SDL (Signal Double Lock – Bloqueio duplo de sinal) consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.
Válvula de água / aqua-stop
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Válvula de água / aqua-stop
Conector PDL
Os conectores PDL (Power Double Lock – Bloqueio duplo de alimentação) estão disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa. Esse sistema de conectores é composto de invólucros de plugue e tampa para terminação de fios, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barras de pinos de placa de circuito impresso.
Sensores de temperatura e umidade
Os sensores medem a temperatura e a umidade para que a placa de controle possa executar a entrada da tarefa pelo usuário da lavadora ou secadora. Esses sensores são conectados ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições.
Sensores de temperatura e umidade
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Sensores de temperatura e umidade
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Sensores de temperatura e umidade
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Sensores de temperatura e umidade
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.
Sensores de temperatura e umidade
Conector SDL
O sistema de conectores SDL (Signal Double Lock – Bloqueio duplo de sinal) consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.
Sensores de temperatura e umidade
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Sensores de temperatura e umidade
Conector PDL
Os conectores PDL (Power Double Lock – Bloqueio duplo de alimentação) estão disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa. Esse sistema de conectores é composto de invólucros de plugue e tampa para terminação de fios, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barras de pinos de placa de circuito impresso.
Sensores de temperatura e umidade
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Sensores de temperatura e umidade
Conector mini universal MATE-N-LOK
O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK é um sistema de conectores compacto e durável que utiliza uma combinação de pinos e soquetes misturados nas carcaças de plugue e tampa para obter o máximo de desempenho elétrico em uma linha central de 0,163" [4,14 mm].
Sensores de temperatura e umidade
Sensor de temperatura
Alguns sensores de temperatura ajudam a garantir que a água que está entrando na lavadora esteja na temperatura adequada, enquanto outros em secadores de roupas monitoram o processo de secagem.
Sensores de temperatura e umidade
Sensor de umidade
Um sensor de umidade dentro da secadora controla o processo de secagem melhorando tanto a eficiência da secadora quanto a satisfação do usuário.
Sensores de turbidez / vibração
A TE oferece conectores para turbidez ou vibração que podem ser espumados no lugar para reduzir o tempo de montagem e minimizar as lacunas de isolamento.
Sensores de turbidez / vibração
Conectores universais MATE-N-LOK
Inúmeras opções incluem carcaças circulares, com flange, com suporte, seladas e coloridas em vários materiais (incluindo compatíveis com o fio incandescente). As carcaças apresentam polarização positiva, travamento positivo e identificação da cavidade traseira para montagem fácil e resistente a erros.
Sensores de turbidez / vibração
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Sensores de turbidez / vibração
Sensores de Película Piezoelétrica
Os sensores de película piezoelétrica podem detectar vibrações causadas pelo desequilíbrio de carga e acionar um alarme ou iniciar uma sequência de desligamento para evitar que uma arruela "se solte".
Sensores de turbidez / vibração
Resistores de furo passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.
Sensores de turbidez / vibração
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Sensores de turbidez / vibração
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Aplicação
Menos tristezas no dia da lavanderia
Os OEMs de lavadora e secadora contam com as melhores soluções de conectividade. A TE oferece sistemas de conectores de alta densidade e uma ampla gama de relés, sensores e componentes protetores para permitir a migração para tamanhos menores à medida que os requisitos de energia diminuem.
As interfaces e os modos de operação do usuário estão se tornando mais ricos em recursos; o cuidado com a roupa melhora e todos esses benefícios são oferecidos usando menos energia do que os modelos anteriores. A TE oferece sistemas de conectores de alta densidade e uma ampla gama de relés, sensores e componentes protetores para permitir a migração para tamanhos menores à medida que os requisitos de energia diminuem. Clique nas guias Explorar para dar uma olhada mais de perto nos produtos que a TE oferece para suas necessidades específicas de lavadora e secadora.
Chicote de fios
O chicote de fios interliga a placa de controle aos vários componentes em toda a lavadora ou secadora, como motores, elementos de aquecimento, bombas de água e válvulas, sensores, travas de portas etc. Um chicote de fios típico incluiria conectores de energia e sinal, terminais e emendas, eletrodutos e etiquetas termo retráteis.
Chicote de fios
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Chicote de fios
Conector Economy Power (EP)
Os conectores Economy Power (EP) II e EP 2.5 oferecem dois níveis de confiabilidade mecânica e elétrica. Um verdadeiro engate de bloqueio impede que a estrutura do plugue e a barra da coluna se separem devido à vibração. Um dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA) opcional ajuda a garantir o assentamento do terminal.
Chicote de fios
Resistores de Furo Passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.
Chicote de fios
Conector SDL
O sistema de conectores SDL (Signal Double Lock – Bloqueio duplo de sinal) consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.
Chicote de fios
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.
Chicote de fios
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Chicote de fios
Conector PDL
Os conectores PDL (Power Double Lock – Bloqueio duplo de alimentação) estão disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa. Esse sistema de conectores é composto de invólucros de plugue e tampa para terminação de fios, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barras de pinos de placa de circuito impresso.
Chicote de fios
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Chicote de fios
Tubulação Termo Retrátil de Parede Única
A tubulação termo retrátil de parede única isola, fornece alívio de tensão e protege contra danos mecânicos e abrasão. Os produtos podem ser muito flexíveis ou semirrígidos e estão disponíveis em uma infinidade de cores.
Chicote de fios
Tubulação Termo retrátil de Parede Dupla
Proteja contra umidade e corrosão com tubulações de parede dupla, ao mesmo tempo em que isola e fornece proteção mecânica. Durante a instalação, um revestimento adesivo ou encapsulante derrete e flui, criando uma barreira protetora resistente à umidade.
Chicote de fios
Emendas
Não importa se você precisa emendar um fio magnético de cobre sólido 30 AWG ou um fio de alumínio multifilar 4/0, oferecemos uma solução. Escolha crimpagem, conexão por deslocamento do isolamento (IDC – Insulation Displacement Connection) ou outros tipos de tecnologia de emenda aplicados manualmente ou com equipamentos semi- ou totalmente automatizados.
Chicote de fios
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Controle principal e interface do usuário
O painel de comando é o cérebro do aparelho. Aceita entradas do usuário através de botões, interruptores ou dispositivos de toque; e aciona os motores, elementos de aquecimento, bombas de água e válvulas para realizar a tarefa escolhida. Um painel de comando típico terá conectores de energia e sinal de fio a placa, soquetes e relés.
Controle principal e interface do usuário
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Controle principal e interface do usuário
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Controle principal e interface do usuário
Conector Economy Power (EP)
Os conectores Economy Power (EP) II e EP 2.5 oferecem dois níveis de confiabilidade mecânica e elétrica. Um verdadeiro engate de bloqueio impede que a estrutura do plugue e a barra da coluna se separem devido à vibração. Um dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA) opcional ajuda a garantir o assentamento do terminal.
Controle principal e interface do usuário
Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.
Controle principal e interface do usuário
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Controle principal e interface do usuário
Conector SDL
O sistema de conectores SDL (Signal Double Lock – Bloqueio duplo de sinal) consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.
Controle principal e interface do usuário
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Controle principal e interface do usuário
Conector PDL
Os conectores PDL (Power Double Lock – Bloqueio duplo de alimentação) estão disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa. Esse sistema de conectores é composto de invólucros de plugue e tampa para terminação de fios, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barras de pinos de placa de circuito impresso.
Controle principal e interface do usuário
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Controle principal e interface do usuário
Relés de Placa de Circuito Impresso
Nossos relés de placa de circuito impresso oferecem classificações do nível de sinal até 30 A em várias configurações de contato. Uma grande variedade de opções de bobina, tipos de terminação e estilos de gabinete expandem a flexibilidade do design.
Controle de motor e inversor
Um componente-chave em uma lavadora ou secadora é um motor elétrico que gira o tambor interno ou a banheira. Também pode haver um circuito de controle que varia velocidade e direção. Terminais ou emendas de fio magnético conectam o enrolamento do motor ao circuito de controle ou à fonte de energia. Essas conexões também podem estar dentro de um conector ou em uma E/S integrada para uma montagem mais rápida.
Controle de motor e inversor
Terminais e Emendas de Fio Magnético
Oferecemos uma ampla gama de terminais e emendas especificamente projetados para fio magnético, quer você esteja usando fio de cobre, fio de alumínio ou uma combinação de ambos. Combinados com a nossa ferramenta de aplicação, eles podem oferecer soluções de alto rendimento para o seu ambiente de fabricação.
Controle de motor e inversor
Resistores de furo passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.
Controle de motor e inversor
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Controle de motor e inversor
Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.
Controle de motor e inversor
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Controle de motor e inversor
Conector Economy Power (EP)
Os conectores Economy Power (EP) II e EP 2.5 oferecem dois níveis de confiabilidade mecânica e elétrica. Um verdadeiro engate de bloqueio impede que a estrutura do plugue e a barra da coluna se separem devido à vibração. Um dispositivo de garantia de posicionamento do terminal (TPA) opcional ajuda a garantir o assentamento do terminal.
Controle de motor e inversor
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Controle de motor e inversor
Tubulação Termo Retrátil de Parede Única
A tubulação termo retrátil de parede única isola, fornece alívio de tensão e protege contra danos mecânicos e abrasão. Os produtos podem ser muito flexíveis ou semirrígidos e estão disponíveis em uma infinidade de cores.
Controle de motor e inversor
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Uma bomba de água libera água na conclusão de um ciclo de lavagem ou enxague. As bombas de água estão conectadas ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições, como o RAST.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Relés de Placa de Circuito Impresso
Nossos relés de placa de circuito impresso oferecem classificações do nível de sinal até 30 A em várias configurações de contato. Uma grande variedade de opções de bobina, tipos de terminação e estilos de gabinete expandem a flexibilidade do design.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Bomba de drenagem/válvula de gravidade
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Fechadura
Uma fechadura impede que uma porta de lavadora de carga frontal seja aberta enquanto houver água no tambor. As fechaduras estão conectadas ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições, como o conector RAST.
Fechadura
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Fechadura
Resistores de furo passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.
Fechadura
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Fechadura
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Fechadura
Conector mini universal MATE-N-LOK
O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK é um sistema de conectores compacto e durável que utiliza uma combinação de pinos e soquetes misturados nas carcaças de plugue e tampa para obter o máximo de desempenho elétrico em uma linha central de 0,163" [4,14 mm].
Fechadura
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Elemento de aquecimento
Um elemento de aquecimento da lavadora aquece a água de entrada, enquanto um elemento de aquecimento da secadora aquece o ar no tambor da secadora. Elementos de aquecimento conectam-se ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições.
Elemento de aquecimento
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Elemento de aquecimento
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.
Elemento de aquecimento
Tubulação Termo Retrátil de Parede Única
A tubulação termo retrátil de parede única isola, fornece alívio de tensão e protege contra danos mecânicos e abrasão. Os produtos podem ser muito flexíveis ou semirrígidos e estão disponíveis em uma infinidade de cores.
Elemento de aquecimento
Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.
Elemento de aquecimento
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Elemento de aquecimento
Relé de Placa de Circuito Impresso
Nossos relés de placa de circuito impresso oferecem classificações do nível de sinal até 30 A em várias configurações de contato. Uma grande variedade de opções de bobina, tipos de terminação e estilos de gabinete expandem a flexibilidade do design.
Elemento de aquecimento
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Válvula de água / aqua-stop
Uma válvula de água abre e fecha para deixar um volume fixo de água entrar no tambor da máquina de lavar ou na banheira. As válvulas de água são conectadas ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições.
Válvula de água / aqua-stop
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Válvula de água / aqua-stop
Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.
Válvula de água / aqua-stop
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Válvula de água / aqua-stop
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Válvula de água / aqua-stop
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Válvula de água / aqua-stop
Conector SDL
O sistema de conectores SDL (Signal Double Lock – Bloqueio duplo de sinal) consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.
Válvula de água / aqua-stop
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Válvula de água / aqua-stop
Conector PDL
Os conectores PDL (Power Double Lock – Bloqueio duplo de alimentação) estão disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa. Esse sistema de conectores é composto de invólucros de plugue e tampa para terminação de fios, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barras de pinos de placa de circuito impresso.
Sensores de temperatura e umidade
Os sensores medem a temperatura e a umidade para que a placa de controle possa executar a entrada da tarefa pelo usuário da lavadora ou secadora. Esses sensores são conectados ao chicote de fios usando terminais individuais ou conectores de várias posições.
Sensores de temperatura e umidade
Conectores Compatíveis com RAST
Os conectores que atendem aos padrões RAST 2.5 e RAST 5 são soluções de alta qualidade capazes de ajudar a reduzir o custo padrão, dando suporte a padrões industriais e de segurança do aparelho. O portfólio inclui vários tamanhos, cores, layouts da área ocupada, opções de bloqueio e revestimento.
Sensores de temperatura e umidade
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Sensores de temperatura e umidade
Conector Power Triple Lock (PTL)
O sistema de conectores de trava tripla elétrica (PTL – Power Triple Lock) oferece alto desempenho com um design funcional. Desde o travamento audível até as muitas vantagens adicionais para o cliente, o sistema de conectores Power Triple Lock foi desenvolvido especificamente para aplicações de energia e sinal aprimoradas.
Sensores de temperatura e umidade
Resistores SMD
Um resistor SMD é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas uma capacidade de dissipação de energia menor e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.
Sensores de temperatura e umidade
Conector SDL
O sistema de conectores SDL (Signal Double Lock – Bloqueio duplo de sinal) consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação do fio, placas Double Lock opcionais, contatos de crimpagem e barras de pinos da placa de circuito impresso e está disponível nas versões padrão e de perfil alto.
Sensores de temperatura e umidade
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.
Sensores de temperatura e umidade
Conector PDL
Os conectores PDL (Power Double Lock – Bloqueio duplo de alimentação) estão disponíveis nas configurações de fio a fio e de fio a placa. Esse sistema de conectores é composto de invólucros de plugue e tampa para terminação de fios, placas de bloqueio duplo opcional, contatos de crimpagem e barras de pinos de placa de circuito impresso.
Sensores de temperatura e umidade
Interruptores táteis
Os interruptores táteis fornecem feedback tátil ao usuário quando o interruptor ou botão faz contato com o painel de controle por baixo, que geralmente é uma placa de circuito impresso.
Sensores de temperatura e umidade
Conector mini universal MATE-N-LOK
O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK é um sistema de conectores compacto e durável que utiliza uma combinação de pinos e soquetes misturados nas carcaças de plugue e tampa para obter o máximo de desempenho elétrico em uma linha central de 0,163" [4,14 mm].
Sensores de temperatura e umidade
Sensor de temperatura
Alguns sensores de temperatura ajudam a garantir que a água que está entrando na lavadora esteja na temperatura adequada, enquanto outros em secadores de roupas monitoram o processo de secagem.
Sensores de temperatura e umidade
Sensor de umidade
Um sensor de umidade dentro da secadora controla o processo de secagem melhorando tanto a eficiência da secadora quanto a satisfação do usuário.
Sensores de turbidez / vibração
A TE oferece conectores para turbidez ou vibração que podem ser espumados no lugar para reduzir o tempo de montagem e minimizar as lacunas de isolamento.
Sensores de turbidez / vibração
Conectores universais MATE-N-LOK
Inúmeras opções incluem carcaças circulares, com flange, com suporte, seladas e coloridas em vários materiais (incluindo compatíveis com o fio incandescente). As carcaças apresentam polarização positiva, travamento positivo e identificação da cavidade traseira para montagem fácil e resistente a erros.
Sensores de turbidez / vibração
Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.
Sensores de turbidez / vibração
Sensores de Película Piezoelétrica
Os sensores de película piezoelétrica podem detectar vibrações causadas pelo desequilíbrio de carga e acionar um alarme ou iniciar uma sequência de desligamento para evitar que uma arruela "se solte".
Sensores de turbidez / vibração
Resistores de furo passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados em ondas a uma placa de circuito impresso. Um resistor de furo passante é usado para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro de um circuito. É comumente composto de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido de metal, filme grosso ou fio enrolado.
Sensores de turbidez / vibração
Chaves fim de curso
Uma chave fim de curso é um interruptor mecânico que envia uma transferência rápida de contatos de uma posição para outra. Também conhecidos como microchaves, as chaves fim de curso podem ser momentâneas ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão.
Sensores de turbidez / vibração
Chaves DIP e SIP
Uma chave DIP é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Ela tem uma estrutura retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Uma chave SIP é um módulo de chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão.