Infoentretenimento automotivo

Aplicação

Infoentretenimento automotivo

Os conectores de alta velocidade altamente robustos da TE para monitores e interface com o consumidor permitem interações personalizadas com o veículo.

Motoristas e passageiros cada vez mais esperam que seu estilo de vida conectado seja estendido dentro do veículo. Às vezes conhecido como cockpit digital, esse conjunto de experiências será composto por telas cada vez maiores (pilar a pilar) e de maior resolução (8K), displays de notificação (HUDs) e espelhos eletrônicos. Além disso, incluirá a integração com e sem fio de dispositivos de consumo cada vez mais poderosos. 

 

O portfólio da TE Connectivity de conectores automotivos de alta velocidade – coaxiais e diferenciais – para aplicações baseadas em Ethernet e SerDes é projetado para atender à demanda de um número cada vez maior de monitores, interfaces USB e outros tipos de IHM nos veículos conectados atuais e futuros. 

 

Nossos produtos de infoentretenimento possibilitam a próxima geração de veículos conectados por meio de soluções de conectividade rápidas, confiáveis e responsivas.

 
Aplicações
Função de aplicação
Requisito
Tipo de Conector
Protocolo típico
Conectores de displays

Monitores 

Telas de 4k/8K pilar a pilar e
displays de notificação permitem
uma experiência de direção fascinante e interativa

Até 10 Gb/s
20 Gb/s+ 

Coaxial
diferencial

Ethernet
Ser/Des

GEMnet
MATEnet
MATE-AX

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

 
Aplicações
Função de aplicação
Requisito
Protocolo típico
Tipo de Conector
Conector para Interfaces de Consumo

Interfaces
de consumo

Integre a vida digital dos consumidores
na experiência de mobilidade

5 Gb/s (USB 3.2 Gen)
20 Gb/s (USB 3.2x2 / USB 4)

USB 3.2, USB 3.2X2, USB 4

Diferencial 

HSD/HSL
GEMnet

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Vista do Infoentretenimento do carro
Soluções de Conectividade de Dados para Infoentretenimento

Clique aqui para baixar
Infoentretenimento automotivo

Aplicação

Infoentretenimento automotivo

Os conectores de alta velocidade altamente robustos da TE para monitores e interface com o consumidor permitem interações personalizadas com o veículo.

Motoristas e passageiros cada vez mais esperam que seu estilo de vida conectado seja estendido dentro do veículo. Às vezes conhecido como cockpit digital, esse conjunto de experiências será composto por telas cada vez maiores (pilar a pilar) e de maior resolução (8K), displays de notificação (HUDs) e espelhos eletrônicos. Além disso, incluirá a integração com e sem fio de dispositivos de consumo cada vez mais poderosos. 

 

O portfólio da TE Connectivity de conectores automotivos de alta velocidade – coaxiais e diferenciais – para aplicações baseadas em Ethernet e SerDes é projetado para atender à demanda de um número cada vez maior de monitores, interfaces USB e outros tipos de IHM nos veículos conectados atuais e futuros. 

 

Nossos produtos de infoentretenimento possibilitam a próxima geração de veículos conectados por meio de soluções de conectividade rápidas, confiáveis e responsivas.

 
Aplicações
Função de aplicação
Requisito
Tipo de Conector
Protocolo típico
Conectores de displays

Monitores 

Telas de 4k/8K pilar a pilar e
displays de notificação permitem
uma experiência de direção fascinante e interativa

Até 10 Gb/s
20 Gb/s+ 

Coaxial
diferencial

Ethernet
Ser/Des

GEMnet
MATEnet
MATE-AX

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

 
Aplicações
Função de aplicação
Requisito
Protocolo típico
Tipo de Conector
Conector para Interfaces de Consumo

Interfaces
de consumo

Integre a vida digital dos consumidores
na experiência de mobilidade

5 Gb/s (USB 3.2 Gen)
20 Gb/s (USB 3.2x2 / USB 4)

USB 3.2, USB 3.2X2, USB 4

Diferencial 

HSD/HSL
GEMnet

A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.

Vista do Infoentretenimento do carro
Soluções de Conectividade de Dados para Infoentretenimento

Clique aqui para baixar